|
|
|
ATS48D38Q
Partida suave eletrônica ATS48 - 38 A - 230-415 VAC
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 02, 2023
|
|
|
Fim do Standard de serviços SET 01, 2030
|
|
Principal
Linha de produto
|
Altistart 48
|
Tipo de produto ou componente
|
Acionador suave
|
Destino do produto
|
Motores assíncronos
|
Aplicação específica do produto
|
Indústria e bombas para cargas pesadas
|
Nome abreviado do dispositivo
|
ATS48
|
Categoria de uso
|
CA -53A
|
Ue power supply voltage
|
230...415 V - 15...10 %
|
Power supply frequency
|
50..60 Hz - 5...5 %
|
Alimentação do motor kW
|
7,5 kW a 230 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações pesadas
9 kW a 230 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações padrão
15 kW a 230 V conexão aos terminais delta do motor para aplicações pesadas
15 kW a 400 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações pesadas
18,5 kW a 230 V conexão aos terminais delta do motor para aplicações padrão
18,5 kW a 400 V ligação na linha de alimentação do motor para aplicações padrão
22 kW a 400 V conexão aos terminais delta do motor para aplicações pesadas
30 kW a 400 V conexão aos terminais delta do motor para aplicações padrão
|
Complementar
Conexão do dispositivo
|
Para os terminais delta do motor
Na linha de alimentação do motor
|
Tipo de proteção
|
Falha de fase: linha
Proteção térmica: motor
Proteção térmica: acionador
|
Normas
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certificações do produto
|
UL
C-Tick
TCF
DNV
NOM 117
CSA
SEPRO
CCC
GOST
|
Gravação
|
CE
|
Número de entrada digital
|
5
|
Tipo de entrada digital
|
PTC, 750 Ohm a 25 °C
(Parada, Execução, LI3, LI4 lógica, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Lógica de entrada digital
|
Lógica positiva Parada, Execução, LI3, LI4 no Estado 0: < 5 V e <= 2 mA no Estado 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Corrente de comutação mínima
|
10 mA a 6 V CC of saídas de relé
|
Número de saída digital
|
2
|
Tipo de saída digital
|
(LO1 saída lógica 0 V configurável comum
(LO2 saída lógica 0 V configurável comum
(R1 saídas de relé relé de falha NA
(R2 saídas de relé fim do relé de inicialização NA
(R3 saídas de relé motor ligado NA
|
Tipo da saída analógica
|
Saída de corrente SA: 0-20 mA ou 4-20 mA, Impedância <500 Ohm
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus
|
Tipo de conector
|
1 RJ45
|
Ligação para comunicação de dados
|
Série
|
Meio físico
|
Multidrop RS485
|
Taxa de transmissão
|
4800, 9600 ou 19200 bps
|
Função disponível
|
Derivação externa (opcional)
|
Posição de operação
|
Vertical +/- 10 graus
|
Altura
|
275 mm
|
Largura
|
160 mm
|
Profundidade
|
190 mm
|
Peso líquido
|
4,9 kg
|
Meio ambiente
Compatibilidade eletromagnética
|
Emissões conduzidas e irradiadas nível A conforme IEC 60947-4-2
Emissões conduzidas e irradiadas nível B conforme IEC 60947-4-2
Ondas oscilatórias amortecidas Nível 3 conforme IEC 61000-4-12
Descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Imunidade a rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Imunidade a interferência radioelétrica irradiada Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Impulso de tensão/corrente Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
|
Umidade relativa
|
0…95 % sem condensação ou goteira conforme EN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
40…60 °C (com degradação de corrente de 2% por °C)
-10…40 °C (Sem redução de valor)
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 1000 m Sem redução de valor
> 1000...2000 m com degradação atual de 2,2% por 100 m adicionais
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
29,0 cm
|
Package 1 Width
|
26,0 cm
|
Package 1 Length
|
37,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,765 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
59,576 kg
|
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|