Schneider-Electric Therbas
 
ATV12H037M2 Imagem Schneider electric
ATV12H037M2
Inversor de frequência ATV12 - 0.37 kW - 200-240 VAC monofásico
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altivar 12
Tipo de produto ou componente Propulsor de velocidade variável
Aplicação específica do produto Máquina simples
Modo de montagem Montagem em armário
Protocolo da porta de comunicação Modbus
Frequência de alimentação 50/60 Hz +/- 5 %
Tensão nominal de fornecimento [Us] 200...240 V - 15...10 %
Corrente de saída nominal 2,4 A
Alimentação do motor cv 0,55 hp
Alimentação do motor kW 0,37 kW
Alimentação do motor cv 0,55 hp
Filtro EMC Integrado
Grau de protecção IP IP20
Complementar
Número de entrada digital 4
Número de saída digital 2
Número de entrada analógica 1
Número de saída analógica 1
Número de saída de relé 1
Meio físico 2 fios RS 485
Tipo de conector 1 RJ45
Corrente de saída contínua 2,4 A a 4 kHz
Método de acesso Servidor Modbus serial
Frequência de saída do propulsor de velocidade 0,5…400 Hz
Intervalo de velocidades 1…20
Duração de amostra 20 ms, Tolerância +/- 1 ms of entrada lógica
10 ms of entrada analógica
Erro de linearidade +/- 0.3 % do valor maximo of entrada analógica
Resolução de frequência Entrada analógica: conversor A/D, 10 bits
Unidade visor: 0,1 Hz
Constante temporal 20 ms +/- 1 ms para alteração de referência
Taxa de transmissão 9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38.4 kbit/s
Estrutura de transmissão RTU
Número de endereços 1…247
Formato de dados 8 bits, configurável ímpar, par ou sem paridade
Serviço de comunicação Ler registros retidos (03) 29 palavras
Escrever registro único (06) 29 palavras
Escrever vários registros (16) 27 palavras
Ler/gravar vários registros (23) 4/4 palavras
Ler identificação de dispositivo (43)
Tipo de polarização Sem impedância
4 quadrant operation possible Falso
Perfil de controle de motor assíncrono Controle vetorial sem feedback
Voltage/frequency ratio (V/f)
Relação de frequência/tensão quadrática
Maximum output frequency 4 kHz
Sobretorque temporário 150…170 % relativo ao torque nominal do motor dependendo do calibre do inversor e tipo de motor
Rampas de aceleração e desaceleração Linear de 0 a 999,9 s
S
U
Compensação da diferença de velocidade do motor Ajustável
Predefinição de fábrica
Frequência de comutação 2..0,16 kHz ajustável
4..0,16 kHz com
Frequência de comutação nominal 4 kHz
Frenagem até à paralisação Por injeção CC
Brake chopper integrated Falso
Corrente da linha 5,9 A a 100 V (trabalho pesado)
4,9 A a 120 V (trabalho pesado)
Corrente Máxima de Entrada 4,9 A
Maximum output voltage 240 V
Potência aparente 1,2 kVA a 240 V (trabalho pesado)
Corrente momentânea máxima 3,6 A durante 60 s (trabalho pesado)
4,0 A durante 2 s (trabalho pesado)
Frequência da rede 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Linha potencial Isc 1 kA
Base load current at high overload 2,4 A
Dissipação de alimentação em W Natural: 27,0 W
With safety function Safely Limited Speed (SLS) Falso
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) Falso
With safety function Safe Operating Stop (SOS) Falso
With safety function Safe Position (SP) Falso
With safety function Safe programmable logic Falso
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) Falso
With safety function Safe Stop 1 (SS1) Falso
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) Falso
With safety function Safe torque off (STO) Falso
With safety function Safely Limited Position (SLP) Falso
With safety function Safe Direction (SDI) Falso
Tipo de proteção Sobretensão de linha de alimentação
Subtensão de alimentação de linha
Sobrecorrente entre fases de saída e terra
Proteção contra sobreaquecimento
Curto-circuito entre fases do motor
Contra perda de fase de entrada
Proteção termica do motor via calculo de I²t
Torque de aperto 0,8 N.m
Isolamento Elétrico entre a potência e o controle
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 72 mm
Altura 143 mm
Profundidade 121,2 mm
Peso líquido 0,7 kg
Meio ambiente
Altitude de funcionamento > 1000...2000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
<= 1000 m Sem redução de valor
Posição de operação Vertical +/- 10 graus
Certificações do produto NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
Gravação CE
Normas UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Tipo de montagem Com dissipador
Compatibilidade eletromagnética Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Imunidade a perturbações conduzidas Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Surge immunity test Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforme IEC 61000-4-11
Environmental class (during operation) Classe 3C3 de acordo com IEC 60721-3-3
Classe 3S2 de acordo com IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Categoria de sobretensão Classe III
Retorno de regulamento Regulador PID ajustável
Emissão eletromagnética Radiação Ambiente 1 categoria C2 para IEC 61800-3 2...16 kHz Cabo do motor shieldado
Emissões conduzidas Filtro RFI incorporado ambiente de 1 categoria C1 para IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 e 16 kHz Cabo do motor shieldado <5 m
Emissões conduzidas Filtro RFI incorporado Ambiente 1 categoria C2 para IEC 61800-3 2 ... 12 kHz Cabo do motor shieldado <5 m
Emissões conduzidas Filtro RFI incorporado Ambiente 1 categoria C2 para IEC 61800-3 2, 4 e 16 kHz Cabo do motor shieldado <10 m
Emissões conduzidas com filtro RFI adicional ambiente de 1 categoria C1 para IEC 61800-3 4 ... 12 kHz Cabo do motor shieldado <20 m
Emissões conduzidas com filtro RFI adicional Ambiente 1 categoria C2 para IEC 61800-3 4 ... 12 kHz Cabo do motor shieldado <50 m
Emissões conduzidas com filtro RFI adicional 2 Ambiente categoria C3 para IEC 61800-3 4 ... 12 kHz Cabo do motor shieldado <50 m
Resistência à vibração 1 gn (f = 13…200 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1,5 mm pico-a-pico (f = 3…13 Hz) - unidade desmontada em trilho DIN simétrica - conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Umidade relativa 5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
5…95 % sem goteiras conforme IEC 60068-2-3
Nível de ruído 0 dB
Grau de poluição 2
Ambient air transport temperature -25…70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -10…40 °C Sem redução de valor
40…60 °C com degradação de corrente de 2,2% por °C
Temperatura ambiente para armazenamento -25…70 °C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,500 cm
Package 1 Width 20,000 cm
Package 1 Length 18,700 cm
Package 1 Weight 1,052 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 45
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 59,530 kg
Oferta sustentável
Número SCIP 488b1fd0-df04-41cb-85a8-34a5a8230847
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses