Número de entrada digital
|
4
|
Número de saída digital
|
2
|
Número de entrada analógica
|
1
|
Número de saída analógica
|
1
|
Número de saída de relé
|
1
|
Meio físico
|
2 fios RS 485
|
Tipo de conector
|
1 RJ45
|
Corrente de saída contínua
|
7,5 A a 4 kHz
|
Método de acesso
|
Servidor Modbus serial
|
Frequência de saída do propulsor de velocidade
|
0,5…400 Hz
|
Intervalo de velocidades
|
1…20
|
Duração de amostra
|
20 ms, Tolerância +/- 1 ms of entrada lógica
10 ms of entrada analógica
|
Erro de linearidade
|
+/- 0.3 % do valor maximo of entrada analógica
|
Resolução de frequência
|
Entrada analógica: conversor A/D, 10 bits
Unidade visor: 0,1 Hz
|
Constante temporal
|
20 ms +/- 1 ms para alteração de referência
|
Taxa de transmissão
|
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
Estrutura de transmissão
|
RTU
|
Número de endereços
|
1…247
|
Formato de dados
|
8 bits, configurável ímpar, par ou sem paridade
|
Serviço de comunicação
|
Ler registros retidos (03) 29 palavras
Escrever registro único (06) 29 palavras
Escrever vários registros (16) 27 palavras
Ler/gravar vários registros (23) 4/4 palavras
Ler identificação de dispositivo (43)
|
Tipo de polarização
|
Sem impedância
|
4 quadrant operation possible
|
Falso
|
Perfil de controle de motor assíncrono
|
Controle vetorial sem feedback
Relação de frequência/tensão quadrática
Voltage/frequency ratio (V/f)
|
Maximum output frequency
|
4 kHz
|
Sobretorque temporário
|
150…170 % relativo ao torque nominal do motor dependendo do calibre do inversor e tipo de motor
|
Rampas de aceleração e desaceleração
|
U
S
Linear de 0 a 999,9 s
|
Compensação da diferença de velocidade do motor
|
Ajustável
Predefinição de fábrica
|
Frequência de comutação
|
2..0,16 kHz ajustável
4..0,16 kHz com
|
Frequência de comutação nominal
|
4 kHz
|
Frenagem até à paralisação
|
Por injeção CC
|
Brake chopper integrated
|
Falso
|
Corrente da linha
|
17,8 A a 100 V (trabalho pesado)
14,9 A a 120 V (trabalho pesado)
|
Corrente Máxima de Entrada
|
14,9 A
|
Maximum output voltage
|
240 V
|
Potência aparente
|
3,6 kVA a 240 V (trabalho pesado)
|
Corrente momentânea máxima
|
11,2 A durante 60 s (trabalho pesado)
12,4 A durante 2 s (trabalho pesado)
|
Frequência da rede
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Linha potencial Isc
|
1 kA
|
Base load current at high overload
|
7,5 A
|
Dissipação de alimentação em W
|
Forced cooling: 72,0 W
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
Falso
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
Falso
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
Falso
|
With safety function Safe Position (SP)
|
Falso
|
With safety function Safe programmable logic
|
Falso
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falso
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
Falso
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
Falso
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
Falso
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
Falso
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
Falso
|
Tipo de proteção
|
Sobretensão de linha de alimentação
Subtensão de alimentação de linha
Sobrecorrente entre fases de saída e terra
Proteção contra sobreaquecimento
Curto-circuito entre fases do motor
Contra perda de fase de entrada
Proteção termica do motor via calculo de I²t
|
Torque de aperto
|
1,2 N.m
|
Isolamento
|
Elétrico entre a potência e o controle
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Largura
|
105 mm
|
Altura
|
142 mm
|
Profundidade
|
156,2 mm
|
Peso líquido
|
1,4 kg
|
Altitude de funcionamento
|
> 1000...2000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
<= 1000 m Sem redução de valor
|
Posição de operação
|
Vertical +/- 10 graus
|
Certificações do produto
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
Gravação
|
CE
|
Normas
|
UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Tipo de montagem
|
Com dissipador
|
Compatibilidade eletromagnética
|
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Imunidade a perturbações conduzidas Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Surge immunity test Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforme IEC 61000-4-11
|
Environmental class (during operation)
|
Classe 3C3 de acordo com IEC 60721-3-3
Classe 3S2 de acordo com IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Volume de ar de refrigeração
|
16 m3/h
|
Categoria de sobretensão
|
Classe III
|
Retorno de regulamento
|
Regulador PID ajustável
|
Emissão eletromagnética
|
Radiação Ambiente 1 categoria C2 para IEC 61800-3 2...16 kHz Cabo do motor shieldado
Emissões conduzidas Filtro RFI incorporado ambiente de 1 categoria C1 para IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 e 16 kHz Cabo do motor shieldado <5 m
Emissões conduzidas com filtro RFI adicional ambiente de 1 categoria C1 para IEC 61800-3 4 ... 12 kHz Cabo do motor shieldado <20 m
Emissões conduzidas com filtro RFI adicional Ambiente 1 categoria C2 para IEC 61800-3 4 ... 12 kHz Cabo do motor shieldado <50 m
Emissões conduzidas com filtro RFI adicional 2 Ambiente categoria C3 para IEC 61800-3 4 ... 12 kHz Cabo do motor shieldado <50 m
Emissões conduzidas Filtro RFI incorporado Ambiente 1 categoria C2 para IEC 61800-3 4...16 kHz Cabo do motor shieldado <5 m
Emissões conduzidas Filtro RFI incorporado Ambiente 1 categoria C2 para IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 e 16 kHz Cabo do motor shieldado <10 m
|
Resistência à vibração
|
1 gn (f = 13…200 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1,5 mm pico-a-pico (f = 3…13 Hz) - unidade desmontada em trilho DIN simétrica - conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Umidade relativa
|
5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
5…95 % sem goteiras conforme IEC 60068-2-3
|
Nível de ruído
|
45 dB
|
Grau de poluição
|
2
|
Ambient air transport temperature
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-10…50 °C Sem redução de valor
50…60 °C com degradação de corrente de 2,2% por °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|