|
|
|
ATV212HD15N4
Inversor de frequência HVAC ATV212 - 15 kW - 380-480 VAC trifásico
|
|
|
Principal
Nome abreviado do dispositivo
|
ATV212
|
Destino do produto
|
Motores assíncronos
|
Número de fases da rede
|
Trifásico
|
Alimentação do motor kW
|
15 kW
|
Alimentação do motor cv
|
20 hp
|
Limites de tensão de alimentação
|
323…528 V
|
Frequência de alimentação
|
50..60 Hz - 5...5 %
|
Corrente da linha
|
22,8 A a 48 V
28,5 A a 380 V
|
Linha de produto
|
Altivar 212
|
Tipo de produto ou componente
|
Propulsor de velocidade variável
|
Aplicação específica do produto
|
Bombas e ventilador em HVAC
|
Protocolo da porta de comunicação
|
BACnet
Modbus
METASYS N2
APOGEE FLN
LonWorks
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
380 ... 480 V - 15...10 %
|
Filtro EMC
|
Filtro EMC classe C2 integrado
|
Grau de protecção IP
|
IP21
|
Complementar
Potência aparente
|
23,2 kVA a 380 V
|
Corrente de saída contínua
|
30,5 A a 380 V
30,5 A a 460 V
|
Corrente momentânea máxima
|
33,6 A of 60 s
|
Frequência de saída do propulsor de velocidade
|
0,5…200 Hz
|
Intervalo de velocidades
|
1…10
|
Precisão da velocidade
|
+/- 10% do deslize nominal 0,2 Tn a Tn
|
Sinalização local
|
1 LED (Vermelho) para barramento de CC energizado
|
Tensão de saída
|
<= tensão da fonte de alimentação
|
Isolamento
|
Elétrico entre a potência e o controle
|
Tipo de cabo
|
Sem kit de montagem: 1 fioscabo IEC a 45 °C, cobre 90 °C / XLPE/EPR
Sem kit de montagem: 1 fioscabo IEC a 45 °C, cobre 70 °C / PVC
Com kit UL Tipo 1: 3 fioscabo 508 UL a 40 °C, cobre 75 °C / PVC
|
Conexão elétrica
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: terminal 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: terminal 25 mm² / AWG 3
|
Torque de aperto
|
0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
4,5 N.m, 40 lb.pol (L1/R, L2/S, L3/T)
|
Alimentação
|
Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 A, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação interna: 24 V CC (21…27 V), <200 A, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Duração de amostra
|
2 ms +/- 0,5 ms F digital
2 ms +/- 0,5 ms R digital
2 ms +/- 0,5 ms RES digital
3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analógico
22 ms +/- 0,5 ms VIB analógico
|
Tempo de resposta
|
FM 2 ms, Tolerância +/- 0,5 ms of Analógico saída(s)
FLA, FLC 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms of digital saída(s)
FLA, FLC 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms of digital saída(s)
RY, RC 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms of digital saída(s)
|
Precisão
|
+/- 0.6 % (VIA para uma variação de temperatura de 60 °C
+/- 0.6 % (VIB para uma variação de temperatura de 60 °C
+/- 1 % (FM para uma variação de temperatura de 60 °C
|
Erro de linearidade
|
VIA: +/- 0,15% do valor máximo of Entrada
VIB: +/- 0,15% do valor máximo of Entrada
FM: +/- 0.2 % of Saída
|
Tipo da saída analógica
|
FM tensão configurável por interruptor 0..10 V CC, Impedância: 7620 Ohm, Resolução 10 bits
FM corrente configurável por interruptor 0..20 mA, Impedância: 970 Ohm, Resolução 10 bits
|
Tipo de saída digital
|
Lógica do relé configurável: (FLA, FLC NA - 100000 ciclos
Lógica do relé configurável: (FLA, FLC NF - 100000 ciclos
Lógica do relé configurável: (RY, RC NA - 100000 ciclos
|
Corrente de comutação mínima
|
3 mA a 24 V CC of lógica do relé configurável
|
Corrente de comutação máxima
|
5 A a 250 V CA Ligar resistivo carga - cos phi = 1 - E/D = 0 ms (FL, R)
5 A a 30 V CC Ligar resistivo carga - cos phi = 1 - E/D = 0 ms (FL, R)
2 A a 250 V CA Ligar indutivo carga - cos phi = 0,4 - E/D = 7 ms (FL, R)
2 A a 30 V CC Ligar indutivo carga - cos phi = 0,4 - E/D = 7 ms (FL, R)
|
Tipo de entrada digital
|
F programável 24 V CC, Com PLC de nível 1, Impedância: 4700 Ohm
R programável 24 V CC, Com PLC de nível 1, Impedância: 4700 Ohm
RES programável 24 V CC, Com PLC de nível 1, Impedância: 4700 Ohm
|
Lógica de entrada digital
|
Lógica positiva (fonte) (F, R, RES), <= 5 V (estado 0), >= 11 V (estado 1)
Lógica negativa (coletor) (F, R, RES), >= 16 V (estado 0), <= 10 V (estado 1)
|
Força dielétrica
|
3535 V CC entre a terra e os terminais de alimentação
5092 V CC entre os terminais de controle e de alimentação
|
Resistência de isolamento
|
>= 1 MOhm 500 V CC em 1 minuto
|
Resolução de frequência
|
Unidade visor: 0,1 Hz
Entrada analógica: 0,024/50 Hz
|
Serviço de comunicação
|
Definição de limite de tempo entre 0,1 e 100 s
Ler identificação de dispositivo (43)
Monitorando inibição
Escrever registro único (06)
Escrever vários registros (16) 2 words no máximo
Ler registros retidos (03) 2 words no máximo
|
Placa de opção
|
Placa de comunicação of LonWorks
|
Dissipação de alimentação em W
|
625 W
|
Fluxo de ar
|
206 m3/h
|
Funcionalidade
|
Médio
|
Aplicação especifica
|
HVAC
|
Variable speed drive application selection
|
Construção - HVAC compressor para scroll
Construção - HVAC ventilador
Construção - HVAC bomba
|
Motor power range AC-3
|
15…25 kW a 380…440 V trifásico
15…25 kW a 480…500 V trifásico
|
Motor starter type
|
Variador de velocidade
|
Número de saída digital
|
2
|
Número de entrada analógica
|
2
|
Tipo da entrada analógica
|
VIA tensão configurável por interruptor: 0..10 V CC 24 V máx., Impedância: 30000 Ohm, Resolução 10 bits
VIB tensão configurável: 0..10 V CC 24 V máx., Impedância: 30000 Ohm, Resolução 10 bits
VIB sonda PTC configurável: 0...6 sondas, Impedância: 1500 Ohm
VIA corrente configurável por interruptor: 0..20 mA, Impedância: 250 Ohm, Resolução 10 bits
|
Número de saída analógica
|
1
|
Meio físico
|
2 fios RS 485
|
Tipo de conector
|
1 open style
1 RJ45
|
Taxa de transmissão
|
9600 bps ou 19200 bps
|
Estrutura de transmissão
|
RTU
|
Número de endereços
|
1…247
|
Formato de dados
|
8 bits, 1 parada, ímpar, par ou paridade não configurável
|
Tipo de polarização
|
Sem impedância
|
Perfil de controle de motor assíncrono
|
Controle vetorial de fluxo sem sensor. padrão
Relação de tensão/frequência, 2 pontos
Voltage/frequency ratio, automatic IR compensation (U/f + automatic Uo)
Relação tensão/frequência - Economia de Energia, U/f ao quadrado
Relação de tensão/frequência, 5 pontos
|
Precisão de torque
|
+/- 15 %
|
Sobretorque temporário
|
120 % do torque nominal do motor +/- 10 % of 60 s
|
Rampas de aceleração e desaceleração
|
Linear ajustável separadamente de 0,01 a 3200 s
Automático com base na carga
|
Compensação da diferença de velocidade do motor
|
Automático seja qual for a carga
Não disponível no controle do motor com relação de tensão/frequência
Ajustável
|
Frequência de comutação
|
6..0,16 kHz ajustável
12..0,16 kHz com
|
Frequência de comutação nominal
|
12 kHz
|
Frenagem até à paralisação
|
Por injeção CC
|
Frequência da rede
|
47,5...63 Hz
|
Linha potencial Isc
|
22 kA
|
Tipo de proteção
|
Proteção contra sobreaquecimento: unidade
Fase de potência térmica: unidade
Curto-circuito entre fases do motor: unidade
Interrupções da fase de entrada: unidade
Sobrecorrente entre fases de saída e terra: unidade
Sobretensões no barramento CC: unidade
Abertura no circuito de controle: unidade
Contra ultrapassagem do limite de velocidade: unidade
Sobretensão e subtensão de linha de alimentação: unidade
Subtensão de alimentação de linha: unidade
Contra perda de fase de entrada: unidade
Proteção térmica: motor
Interrupção da fase do motor: motor
Com sondas PTC: motor
|
Largura
|
245 mm
|
Altura
|
330 mm
|
Profundidade
|
190 mm
|
Peso líquido
|
11,65 kg
|
Meio ambiente
Grau de poluição
|
2 conforme IEC 61800-5-1
|
Grau de proteção IP
|
IP20 na parte mais alta sem placa de vedação na cobertura para IEC 61800-5-1
IP20 na parte mais alta sem placa de vedação na cobertura para IEC 60529
IP21 para IEC 61800-5-1
IP21 para IEC 60529
IP41 na parte mais alta para IEC 61800-5-1
IP41 na parte mais alta para IEC 60529
|
Resistência à vibração
|
1.5 mm (f= 3…13 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-8
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Característica ambiental
|
Classes 3C1 conforme IEC 60721-3-3
Classes 3S2 conforme IEC 60721-3-3
|
Nível de ruído
|
54 dB conforme 86/188/CEE
|
Altitude de funcionamento
|
1000...3000 m limitado a 2000 m para o fornecimento Corner Grounded com degradação de corrente de 1% por 100 m
<= 1000 m Sem redução de valor
|
Umidade relativa
|
5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
5…95 % sem goteiras conforme IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-10…40 °C (Sem redução de valor)
40…50 °C (com)
|
Posição de operação
|
Vertical +/- 10 graus
|
Certificações do produto
|
CSA
UL
C-Tick
NOM 117
|
Gravação
|
CE
|
Normas
|
IEC 61800-3, categoria C2
EN 61800-3 categoria C3
IEC 61800-3, categoria C3
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C1
EN 55011, classe A, grupo 1
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C2
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C2
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C2
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C3
IEC 61800-5-1
UL Tipo 1
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C3
IEC 61800-3, categoria C2
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C3
IEC 61800-3
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C2
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C3
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C1
IEC 61800-3
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C1
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C1
|
Tipo de montagem
|
Com dissipador
|
Compatibilidade eletromagnética
|
Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Teste de imunidade de radiofrequência conduzida Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforme IEC 61000-4-11
|
Retorno de regulamento
|
Regulador PI ajustável
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
27,500 cm
|
Package 1 Width
|
39,500 cm
|
Package 1 Length
|
30,000 cm
|
Package 1 Weight
|
11,544 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
59,584 kg
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
24716270-af8f-43e3-a74f-c5731a95523a
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|