Schneider-Electric Therbas
 
ATV212HU55N4 Imagem Schneider electric
ATV212HU55N4
Inversor de frequência HVAC ATV212 - 5.5 kW - 380-480 VAC trifásico
Schneider Electric
Características
Principal
Nome abreviado do dispositivo ATV212
Destino do produto Motores assíncronos
Número de fases da rede Trifásico
Alimentação do motor kW 5,5 kW
Alimentação do motor cv 7,5 hp
Limites de tensão de alimentação 323…528 V
Frequência de alimentação 50..60 Hz - 5...5 %
Corrente da linha 10,9 A a 380 V
8,6 A a 48 V
Linha de produto Altivar 212
Tipo de produto ou componente Propulsor de velocidade variável
Aplicação específica do produto Bombas e ventilador em HVAC
Protocolo da porta de comunicação METASYS N2
LonWorks
BACnet
Modbus
APOGEE FLN
Tensão nominal de fornecimento [Us] 380 ... 480 V - 15...10 %
Filtro EMC Filtro EMC classe C2 integrado
Grau de protecção IP IP21
Complementar
Potência aparente 9,1 kVA a 380 V
Corrente de saída contínua 12 A a 380 V
12 A a 460 V
Corrente momentânea máxima 13,2 A of 60 s
Frequência de saída do propulsor de velocidade 0,5…200 Hz
Intervalo de velocidades 1…10
Precisão da velocidade +/- 10% do deslize nominal 0,2 Tn a Tn
Sinalização local 1 LED (Vermelho) para barramento de CC energizado
Tensão de saída <= tensão da fonte de alimentação
Isolamento Elétrico entre a potência e o controle
Tipo de cabo Sem kit de montagem: 1 fioscabo IEC a 45 °C, cobre 90 °C / XLPE/EPR
Sem kit de montagem: 1 fioscabo IEC a 45 °C, cobre 70 °C / PVC
Com kit UL Tipo 1: 3 fioscabo 508 UL a 40 °C, cobre 75 °C / PVC
Conexão elétrica VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: terminal 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: terminal 6 mm² / AWG 10
Torque de aperto 1,3 N.m, 11,5 lb.pol (L1/R, L2/S, L3/T)
0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
Alimentação Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 A, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação interna: 24 V CC (21…27 V), <200 A, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Duração de amostra 2 ms +/- 0,5 ms F digital
2 ms +/- 0,5 ms R digital
2 ms +/- 0,5 ms RES digital
3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analógico
22 ms +/- 0,5 ms VIB analógico
Tempo de resposta FM 2 ms, Tolerância +/- 0,5 ms of Analógico saída(s)
FLA, FLC 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms of digital saída(s)
FLA, FLC 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms of digital saída(s)
RY, RC 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms of digital saída(s)
Precisão +/- 0.6 % (VIA para uma variação de temperatura de 60 °C
+/- 0.6 % (VIB para uma variação de temperatura de 60 °C
+/- 1 % (FM para uma variação de temperatura de 60 °C
Erro de linearidade VIA: +/- 0,15% do valor máximo of Entrada
VIB: +/- 0,15% do valor máximo of Entrada
FM: +/- 0.2 % of Saída
Tipo da saída analógica FM tensão configurável por interruptor 0..10 V CC, Impedância: 7620 Ohm, Resolução 10 bits
FM corrente configurável por interruptor 0..20 mA, Impedância: 970 Ohm, Resolução 10 bits
Tipo de saída digital Lógica do relé configurável: (FLA, FLC NA - 100000 ciclos
Lógica do relé configurável: (FLA, FLC NF - 100000 ciclos
Lógica do relé configurável: (RY, RC NA - 100000 ciclos
Corrente de comutação mínima 3 mA a 24 V CC of lógica do relé configurável
Corrente de comutação máxima 5 A a 250 V CA Ligar resistivo carga - cos phi = 1 - E/D = 0 ms (FL, R)
5 A a 30 V CC Ligar resistivo carga - cos phi = 1 - E/D = 0 ms (FL, R)
2 A a 250 V CA Ligar indutivo carga - cos phi = 0,4 - E/D = 7 ms (FL, R)
2 A a 30 V CC Ligar indutivo carga - cos phi = 0,4 - E/D = 7 ms (FL, R)
Tipo de entrada digital F programável 24 V CC, Com PLC de nível 1, Impedância: 4700 Ohm
R programável 24 V CC, Com PLC de nível 1, Impedância: 4700 Ohm
RES programável 24 V CC, Com PLC de nível 1, Impedância: 4700 Ohm
Lógica de entrada digital Lógica positiva (fonte) (F, R, RES), <= 5 V (estado 0), >= 11 V (estado 1)
Lógica negativa (coletor) (F, R, RES), >= 16 V (estado 0), <= 10 V (estado 1)
Força dielétrica 3535 V CC entre a terra e os terminais de alimentação
5092 V CC entre os terminais de controle e de alimentação
Resistência de isolamento >= 1 MOhm 500 V CC em 1 minuto
Resolução de frequência Unidade visor: 0,1 Hz
Entrada analógica: 0,024/50 Hz
Serviço de comunicação Ler identificação de dispositivo (43)
Ler registros retidos (03) 2 words no máximo
Escrever vários registros (16) 2 words no máximo
Escrever registro único (06)
Monitorando inibição
Definição de limite de tempo entre 0,1 e 100 s
Placa de opção Placa de comunicação of LonWorks
Dissipação de alimentação em W 215 W
Fluxo de ar 74 m3/h
Funcionalidade Médio
Aplicação especifica HVAC
Variable speed drive application selection Construção - HVAC compressor para scroll
Construção - HVAC ventilador
Construção - HVAC bomba
Motor power range AC-3 4…6 kW a 380…440 V trifásico
4…6 kW a 480…500 V trifásico
Motor starter type Variador de velocidade
Número de saída digital 2
Número de entrada analógica 2
Tipo da entrada analógica VIA tensão configurável por interruptor: 0..10 V CC 24 V máx., Impedância: 30000 Ohm, Resolução 10 bits
VIB tensão configurável: 0..10 V CC 24 V máx., Impedância: 30000 Ohm, Resolução 10 bits
VIB sonda PTC configurável: 0...6 sondas, Impedância: 1500 Ohm
VIA corrente configurável por interruptor: 0..20 mA, Impedância: 250 Ohm, Resolução 10 bits
Número de saída analógica 1
Meio físico 2 fios RS 485
Tipo de conector 1 RJ45
1 open style
Taxa de transmissão 9600 bps ou 19200 bps
Estrutura de transmissão RTU
Número de endereços 1…247
Formato de dados 8 bits, 1 parada, ímpar, par ou paridade não configurável
Tipo de polarização Sem impedância
Perfil de controle de motor assíncrono Relação de tensão/frequência, 2 pontos
Relação de tensão/frequência, 5 pontos
Voltage/frequency ratio, automatic IR compensation (U/f + automatic Uo)
Controle vetorial de fluxo sem sensor. padrão
Relação tensão/frequência - Economia de Energia, U/f ao quadrado
Precisão de torque +/- 15 %
Sobretorque temporário 120 % do torque nominal do motor +/- 10 % of 60 s
Rampas de aceleração e desaceleração Automático com base na carga
Linear ajustável separadamente de 0,01 a 3200 s
Compensação da diferença de velocidade do motor Não disponível no controle do motor com relação de tensão/frequência
Automático seja qual for a carga
Ajustável
Frequência de comutação 6..0,16 kHz ajustável
12..0,16 kHz com
Frequência de comutação nominal 12 kHz
Frenagem até à paralisação Por injeção CC
Frequência da rede 47,5...63 Hz
Linha potencial Isc 22 kA
Tipo de proteção Proteção contra sobreaquecimento: unidade
Fase de potência térmica: unidade
Curto-circuito entre fases do motor: unidade
Interrupções da fase de entrada: unidade
Sobrecorrente entre fases de saída e terra: unidade
Sobretensões no barramento CC: unidade
Abertura no circuito de controle: unidade
Contra ultrapassagem do limite de velocidade: unidade
Sobretensão e subtensão de linha de alimentação: unidade
Subtensão de alimentação de linha: unidade
Contra perda de fase de entrada: unidade
Proteção térmica: motor
Interrupção da fase do motor: motor
Com sondas PTC: motor
Largura 142 mm
Altura 184 mm
Profundidade 150 mm
Peso líquido 3,35 kg
Meio ambiente
Grau de poluição 3 conforme IEC 61800-5-1
Grau de proteção IP IP20 na parte mais alta sem placa de vedação na cobertura para IEC 61800-5-1
IP20 na parte mais alta sem placa de vedação na cobertura para IEC 60529
IP21 para IEC 61800-5-1
IP21 para IEC 60529
IP41 na parte mais alta para IEC 61800-5-1
IP41 na parte mais alta para IEC 60529
Resistência à vibração 1.5 mm (f= 3…13 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-8
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Característica ambiental Classes 3C1 conforme IEC 60721-3-3
Classes 3S2 conforme IEC 60721-3-3
Nível de ruído 51 dB conforme 86/188/CEE
Altitude de funcionamento 1000...3000 m limitado a 2000 m para o fornecimento Corner Grounded com degradação de corrente de 1% por 100 m
<= 1000 m Sem redução de valor
Umidade relativa 5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
5…95 % sem goteiras conforme IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -10…40 °C (Sem redução de valor)
40…50 °C (com)
Posição de operação Vertical +/- 10 graus
Certificações do produto NOM 117
CSA
C-Tick
UL
Gravação CE
Normas IEC 61800-3, categoria C3
IEC 61800-3, categoria C2
EN 61800-3 categoria C3
EN 55011, classe A, grupo 1
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C2
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C3
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C1
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C3
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C1
IEC 61800-3
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C2
IEC 61800-3, categoria C2
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C2
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C1
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C2
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C3
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C1
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C3
IEC 61800-3
UL Tipo 1
Tipo de montagem Com dissipador
Compatibilidade eletromagnética Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Teste de imunidade de radiofrequência conduzida Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforme IEC 61000-4-11
Retorno de regulamento Regulador PI ajustável
Temperatura ambiente para armazenamento -25…70 °C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,000 cm
Package 1 Width 26,000 cm
Package 1 Length 26,000 cm
Package 1 Weight 3,069 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 49,432 kg
Oferta sustentável
Número SCIP 24716270-af8f-43e3-a74f-c5731a95523a
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses