|
|
|
ATV312H018M2
Inversor de frequência ATV312 - 0.18 kW - 200-240 VAC monofásico
|
|
|
|
|
Fim de comercialização DEZ 31, 2017
|
|
|
Fim do Standard de serviços DEZ 31, 2027
|
|
Principal
Linha de produto
|
Altivar 312
|
Tipo de produto ou componente
|
Propulsor de velocidade variável
|
Destino do produto
|
Motores assíncronos
|
Aplicação específica do produto
|
Máquina simples
|
Tipo de montagem
|
Com dissipador
|
Nome do componente
|
ATV312
|
Alimentação do motor kW
|
0,18 kW
|
Alimentação do motor cv
|
0,25 hp
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
200...240 V - 15...10 %
|
Frequência de alimentação
|
50..60 Hz - 5...5 %
|
Número de fases da rede
|
Monofásico
|
Corrente da linha
|
3 A a 200 V, Isc = 5 kA
2,5 A a 240 V
|
Filtro EMC
|
Integrado
|
Potência aparente
|
0,6 kVA
|
Corrente momentânea máxima
|
2,3 A of 60 s
|
Dissipação de alimentação em W
|
24 W com carga nominal
|
Intervalo de velocidades
|
1…50
|
Perfil de controle de motor assíncrono
|
Controle de vetor de fluxo sem sensor c/ sinal de controle motor tipo PWM
Configurado de fábrica: constante de torque
|
Conexão elétrica
|
EA1, EA2, EA3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 terminal 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC terminal 2,5 mm² AWG 14
|
Alimentação
|
Alimentação interna para entradas lógicas: 19..0,30 V a <100 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação interna para potenciômetro de referência (2,2 a 10 kOhms): 10...10.8 V a <10 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Modbus
CANopen
|
Grau de proteção IP
|
IP20 na parte mais alta sem placa de cobertura
IP21 nos terminais de conexão
IP31 na parte mais alta
IP41 na parte mais alta
|
Placa de opção
|
Placa de comunicação of "daisy chain" CANopen
Placa de comunicação of DeviceNet
Placa de comunicação of Fipio
Placa de comunicação of Modbus TCP
Placa de comunicação of Profibus DP
|
Complementar
Limites de tensão de alimentação
|
170…264 V
|
Linha potencial Isc
|
5 kA
|
Corrente de saída contínua
|
1,5 A a 4 kHz
|
Frequência de saída
|
0…500 Hz
|
Frequência de comutação nominal
|
4 kHz
|
Frequência de comutação
|
2..0,16 kHz ajustável
|
Sobretorque temporário
|
170…200 % do torque nominal do motor
|
Torque de frenagem
|
150 % durante 60 s com resistor de frenagem
100 % com resistor de travagem contínua
150 % sem resistor de frenagem
|
Retorno de regulamento
|
Regulador PI de frequência
|
Compensação da diferença de velocidade do motor
|
Automático seja qual for a carga
Suprimível
Ajustável
|
Tensão de saída
|
<= tensão da fonte de alimentação
|
Torque de aperto
|
EA1, EA2, EA3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC: 0,8 N.m
|
Isolamento
|
Elétrico entre a potência e o controle
|
Número de entrada analógica
|
3
|
Tipo da entrada analógica
|
EA1 tensão configurável 0..10 V, Tensão de entrada 30 V máx., Impedância: 30000 Ohm
EA2 tensão configurável +/- 10 V, Tensão de entrada 30 V máx., Impedância: 30000 Ohm
EA3 corrente configurável 0..20 mA, Impedância: 250 Ohm
|
Duração de amostra
|
EA1, EA2, EA3: 8 ms analógico
LI1...LI6: 4 ms digital
|
Tempo de resposta
|
AOV, AOC 8 ms of Analógico
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms of digital
|
Erro de linearidade
|
+/- 0.2 % of Saída
|
Número de saída analógica
|
1
|
Tipo da saída analógica
|
AOC corrente configurável: 0..20 mA, Impedância: 800 Ohm, Resolução: 8 bits
AOV tensão configurável: 0..10 V, Impedância: 470 Ohm, Resolução: 8 bits
|
Lógica de entrada digital
|
Entrada lógica não ligada (LI1...LI4), < 13 V (estado 1)
Lógica negativa (fonte) (LI1...LI6), > 19 V (estado 0)
Lógica positiva (fonte) (LI1...LI6), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
|
Número de saída digital
|
2
|
Tipo de saída digital
|
Lógica do relé configurável: (R1A, R1B, R1C 1 NA + 1 NF - 100000 ciclos
Lógica do relé configurável: (R2A, R2B NF - 100000 ciclos
|
Corrente de comutação mínima
|
R1-R2 10 mA a 5 V CC
|
Corrente de comutação máxima
|
R1-R2: 2 A a 250 V CA indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms
R1-R2: 2 A a 30 V CC indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms
R1-R2: 5 A a 250 V CA resistivo carga, cos phi = 1 e L/R = 0 ms
R1-R2: 5 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1 e L/R = 0 ms
|
Número de entrada digital
|
6
|
Tipo de entrada digital
|
, input selected is LI1...LI6 programável a 24 V, 0…100 mA of PLC, Impedância: 3500 Ohm
|
Rampas de aceleração e desaceleração
|
Linear ajustável separadamente de 0,1 a 999,9 s
S, U ou personalizado
|
Frenagem até à paralisação
|
Por injeção CC
|
Tipo de proteção
|
Interrupções da fase de entrada: unidade
Circuitos de segurança para subtensão e sobretensão de linha de alimentação: unidade
Função de segurança perda de fase na alimentação linha p/ alimentação trifásica: unidade
Interrupções da fase do motor: unidade
Sobrecorrente entre fases de saída e terra (apenas na inicialização): unidade
Proteção contra sobreaquecimento: unidade
Curto-circuito entre fases do motor: unidade
Proteção térmica: motor
|
Resistência de isolamento
|
>= 500 MOhm 500 V CC em 1 minuto
|
Sinalização local
|
1 LED (Vermelho) para tensão da unidade
Quatro unidades de visor de 7 segmentos para status do barramento CANopen
|
Constante temporal
|
5 ms para alteração de referência
|
Resolução de frequência
|
Entrada analógica: 0,1...100 Hz
Unidade visor: 0,1 Hz
|
Tipo de conector
|
1 RJ45 of Modbus/CANopen
|
Meio físico
|
Ligação de série multidrop RS485
|
Estrutura de transmissão
|
RTU
|
Taxa de transmissão
|
10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps para CANopen
4800, 9600 ou 19200 bps para Modbus
|
Número de endereços
|
1…127 para CANopen
1…247 para Modbus
|
Número de unidades
|
127 of CANopen
31 of Modbus
|
Gravação
|
CE
|
Posição de operação
|
Vertical +/- 10 graus
|
Altura
|
145 mm
|
Largura
|
72 mm
|
Profundidade
|
132 mm
|
Peso líquido
|
1,5 kg
|
Meio ambiente
Força dielétrica
|
2040 V CC entre a terra e os terminais de alimentação
2880 V CA entre os terminais de controle e de alimentação
|
Compatibilidade eletromagnética
|
1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
|
Normas
|
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
|
Certificações do produto
|
DNV
NOM
CSA
UL
GOST
C-Tick
|
Grau de poluição
|
2
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Resistência à vibração
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 3…13 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme EN/IEC 60068-2-27
|
Umidade relativa
|
5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
5…95 % sem goteiras conforme IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-10…50 °C Sem redução de valor (com tampa de proteção sobre a unidade)
-10…60 °C com (sem cobertura de proteção sobre a unidade)
|
Altitude de funcionamento
|
<= 1000 m Sem redução de valor
1000...2000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,338 cm
|
Package 1 Width
|
17,253 cm
|
Package 1 Length
|
18,301 cm
|
Package 1 Weight
|
1,341 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
60 cm
|
Package 2 Length
|
80 cm
|
Package 2 Weight
|
75 kg
|
Package 3 Height
|
80 cm
|
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Perfil de circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|