Schneider-Electric Therbas
 
ATV312H055M2 Imagem Schneider electric
ATV312H055M2
Inversor de frequência ATV312 - 0.55 kW - 200-240 VAC monofásico
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altivar 312
Tipo de produto ou componente Propulsor de velocidade variável
Destino do produto Motores assíncronos
Aplicação específica do produto Máquina simples
Tipo de montagem Com dissipador
Nome do componente ATV312
Alimentação do motor kW 0,55 kW
Alimentação do motor cv 0,75 hp
Tensão nominal de fornecimento [Us] 200...240 V - 15...10 %
Frequência de alimentação 50..60 Hz - 5...5 %
Número de fases da rede Monofásico
Corrente da linha 6,8 A a 200 V, Isc = 1 kA
5,8 A a 240 V
Filtro EMC Integrado
Potência aparente 1,4 kVA
Corrente momentânea máxima 5,6 A of 60 s
Dissipação de alimentação em W 46 W com carga nominal
Intervalo de velocidades 1…50
Perfil de controle de motor assíncrono Controle de vetor de fluxo sem sensor c/ sinal de controle motor tipo PWM
Configurado de fábrica: constante de torque
Conexão elétrica EA1, EA2, EA3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 terminal 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC terminal 2,5 mm² AWG 14
Alimentação Alimentação interna para entradas lógicas: 19..0,30 V a <100 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação interna para potenciômetro de referência (2,2 a 10 kOhms): 10...10.8 V a <10 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Protocolo da porta de comunicação CANopen
Modbus
Grau de proteção IP IP20 na parte mais alta sem placa de cobertura
IP21 nos terminais de conexão
IP31 na parte mais alta
IP41 na parte mais alta
Placa de opção Placa de comunicação of "daisy chain" CANopen
Placa de comunicação of DeviceNet
Placa de comunicação of Fipio
Placa de comunicação of Modbus TCP
Placa de comunicação of Profibus DP
Complementar
Limites de tensão de alimentação 170…264 V
Linha potencial Isc 1 kA
Corrente de saída contínua 3,7 A a 4 kHz
Output frequency 0…500 Hz
Frequência de comutação nominal 4 kHz
Frequência de comutação 2..0,16 kHz ajustável
Sobretorque temporário 170…200 % do torque nominal do motor
Torque de frenagem 150 % durante 60 s com resistor de frenagem
100 % com resistor de travagem contínua
150 % sem resistor de frenagem
Retorno de regulamento Regulador PI de frequência
Compensação da diferença de velocidade do motor Ajustável
Automático seja qual for a carga
Suprimível
Tensão de saída <= tensão da fonte de alimentação
Torque de aperto EA1, EA2, EA3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC: 0,8 N.m
Isolamento Elétrico entre a potência e o controle
Número de entrada analógica 3
Tipo da entrada analógica EA1 tensão configurável 0..10 V, Tensão de entrada 30 V máx., Impedância: 30000 Ohm
EA2 tensão configurável +/- 10 V, Tensão de entrada 30 V máx., Impedância: 30000 Ohm
EA3 corrente configurável 0..20 mA, Impedância: 250 Ohm
Duração de amostra EA1, EA2, EA3: 8 ms analógico
LI1...LI6: 4 ms digital
Tempo de resposta AOV, AOC 8 ms of Analógico
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms of digital
Erro de linearidade +/- 0.2 % of Saída
Número de saída analógica 1
Tipo da saída analógica AOC corrente configurável: 0..20 mA, Impedância: 800 Ohm, Resolução: 8 bits
AOV tensão configurável: 0..10 V, Impedância: 470 Ohm, Resolução: 8 bits
Lógica de entrada digital Entrada lógica não ligada (LI1...LI4), < 13 V (estado 1)
Lógica negativa (fonte) (LI1...LI6), > 19 V (estado 0)
Lógica positiva (fonte) (LI1...LI6), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Número de saída digital 2
Tipo de saída digital Lógica do relé configurável: (R1A, R1B, R1C 1 NA + 1 NF - 100000 ciclos
Lógica do relé configurável: (R2A, R2B NF - 100000 ciclos
Corrente de comutação mínima R1-R2 10 mA a 5 V CC
Corrente de comutação máxima R1-R2: 2 A a 250 V CA indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms
R1-R2: 2 A a 30 V CC indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms
R1-R2: 5 A a 250 V CA resistivo carga, cos phi = 1 e L/R = 0 ms
R1-R2: 5 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1 e L/R = 0 ms
Número de entrada digital 6
Tipo de entrada digital , input selected is LI1...LI6 programável a 24 V, 0…100 mA of PLC, Impedância: 3500 Ohm
Rampas de aceleração e desaceleração S, U ou personalizado
Linear ajustável separadamente de 0,1 a 999,9 s
Frenagem até à paralisação Por injeção CC
Tipo de proteção Interrupções da fase de entrada: unidade
Circuitos de segurança para subtensão e sobretensão de linha de alimentação: unidade
Função de segurança perda de fase na alimentação linha p/ alimentação trifásica: unidade
Interrupções da fase do motor: unidade
Sobrecorrente entre fases de saída e terra (apenas na inicialização): unidade
Proteção contra sobreaquecimento: unidade
Curto-circuito entre fases do motor: unidade
Proteção térmica: motor
Resistência de isolamento >= 500 MOhm 500 V CC em 1 minuto
Sinalização local 1 LED (Vermelho) para tensão da unidade
Quatro unidades de visor de 7 segmentos para status do barramento CANopen
Constante temporal 5 ms para alteração de referência
Resolução de frequência Entrada analógica: 0,1...100 Hz
Unidade visor: 0,1 Hz
Tipo de conector 1 RJ45 of Modbus/CANopen
Meio físico Ligação de série multidrop RS485
Estrutura de transmissão RTU
Taxa de transmissão 10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ou 1 Mbps para CANopen
4800, 9600 ou 19200 bps para Modbus
Número de endereços 1…127 para CANopen
1…247 para Modbus
Número de unidades 127 of CANopen
31 of Modbus
Gravação CE
Posição de operação Vertical +/- 10 graus
Altura 145 mm
Largura 72 mm
Profundidade 142 mm
Peso do produto 1,5 kg
Meio ambiente
Força dielétrica 2040 V CC entre a terra e os terminais de alimentação
2880 V CA entre os terminais de controle e de alimentação
Compatibilidade eletromagnética 1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Normas IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Certificações do produto CSA
UL
GOST
DNV
C-Tick
NOM
Grau de poluição 2
Tratamento de proteção TC
Resistência à vibração 1 gn (f= 13…150 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 3…13 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme EN/IEC 60068-2-27
Umidade relativa 5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
5…95 % sem goteiras conforme IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente para armazenamento -25…70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -10…50 °C Sem redução de valor (com tampa de proteção sobre a unidade)
-10…60 °C com (sem cobertura de proteção sobre a unidade)
Altitude de funcionamento <= 1000 m Sem redução de valor
1000...2000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,5 cm
Package 1 Width 18,0 cm
Package 1 Length 17,5 cm
Package 1 Weight 1,484 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 84,232 kg
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses