Schneider-Electric Therbas
 
ATV32HU22N4 Imagem Schneider electric
ATV32HU22N4
INVERSOR DE FREQUENCIA MODULAR 5.5A 2.2KW/3CV 380-500V
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Altivar 32
Tipo de produto ou componente Propulsor de velocidade variável
Destino do produto Motores síncronos
Motores assíncronos
Aplicação específica do produto Máquinas complexas
Função disponível -
Tipo de montagem Com dissipador
Nome do componente ATV32
Filtro EMC Filtro EMC classe C2 integrado
Número de fases da rede Trifásico
Tensão nominal de fornecimento [Us] 380...500 V - 15...10 %
Limites de tensão de alimentação 323…550 V
Frequência de alimentação 50..60 Hz - 5...5 %
Frequência da rede 47,5...63 Hz
Alimentação do motor kW 2,2 kW a 380 ... 480 V
Alimentação do motor cv 3 hp a 380 ... 480 V
Complementar
Corrente da linha 6,6 A of 500 V trifásico 2,2 kW / 3 hp
8,7 A of 380 V trifásico 2,2 kW / 3 hp
Potência aparente 5,7 kVA a 500 V trifásico 2,2 kW / 3 hp
Linha potencial Isc 5 kA of trifásico
Corrente de saída nominal 5,5 A a 4 kHz 500 V 2,2 kW / 3 hp
Corrente momentânea máxima 8,3 A of 60 s 2,2 kW / 3 hp
Frequência de saída 0,0005…0,599 kHz
Frequência de comutação nominal 4 kHz
Frequência de comutação 2..0,16 kHz ajustável
Intervalo de velocidades 1…100 of motor assíncrono em modo ciclo aberto
Precisão da velocidade +/- 10% do deslize nominal 0,2 Tn a Tn
Precisão de torque +/- 15 %
Sobretorque temporário 170…200 %
Torque de frenagem <= 170% com resistor de frenagem
Perfil de controle de motor assíncrono Relação tensão/frequência - Economia de Energia, U/f ao quadrado
Controle vetorial de fluxo sem sensor. padrão
Relação de tensão/frequência, 5 pontos
Controle vetorial de fluxo sem sensor - Economia de Energia, lei NoLoad
Relação de tensão/frequência, 2 pontos
Perfil de controle de motor síncrono Controle vetorial sem sensor
Retorno de regulamento Regulador PID ajustável
Compensação da diferença de velocidade do motor Ajustável 0..0,300 %
Não disponível na relação de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
Automático seja qual for a carga
Sinalização local 1 LED Vermelho para tensão da unidade
1 LED Verde para execução CANopen
1 LED Vermelho para erro CANopen
1 LED Vermelho para falha de unidade
Tensão de saída <= tensão da fonte de alimentação
Nível de ruído 43 dB conforme 86/188/CEE
Isolamento Elétrico entre a potência e o controle
Conexão elétrica Terminal de parafuso, capacidade de Fixação: 0,5...1,5 mm², AWG 18...AWG 14 (controle)
Terminais com parafusos removíveis, capacidade de Fixação: 1,5..0,20,5 mm², AWG 14...AWG 12 (resitência de frenagem/motos)
Terminal de parafuso, capacidade de Fixação: 1,5..0,4 mm², AWG 14 ... 11 AWG (fonte de alimentação)
Torque de aperto 0,5 N.m, 4,4 libra/pé (controle)
0,7 N.m, 7,1 libra/pé (resitência de frenagem/motos)
0,6 N.m, 5,3 libra/pé (fonte de alimentação)
Alimentação Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Número de entrada analógica 3
Tipo da entrada analógica EA1 tensão: 0..10 V CC, Impedância: 30000 Ohm, Resolução 10 bits
EA2 tensão diferencial bipolar: +/- 10 V CC, Impedância: 30000 Ohm, Resolução 10 bits
EA3 corrente: 0...20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou outros padrões por configuração), Impedância: 250 Ohm, Resolução 10 bits
Duração de amostra 2 ms (EA1, EA2, EA3) - analógico entrada (s)
2 ms (SA1) - analógico entrada (s)
Tempo de resposta LI1...LI6 8 ms, Tolerância +/- 0,7 ms of lógica saída(s)
R1A, R1B, R1C 2 ms of relé saída(s)
R2A, R2C 2 ms of relé saída(s)
Precisão +/- 0.2 % (EA1, EA2, EA3 para uma temperatura de -10...60 °C
+/- 0.5 % (EA1, EA2, EA3 para uma temperatura de 25 °C
+/- 1 % (SA1 para uma temperatura de 25 °C
+/- 2 % (SA1 para uma temperatura de -10...60 °C
Erro de linearidade +/- 0.2...0.5 % de valor máximo (EA1, EA2, EA3)
+/- 0.3 % (SA1)
Número de saída analógica 1
Tipo da saída analógica SA1 corrente configurável através de software 0..20 mA, Impedância: 800 Ohm, Resolução 10 bits
SA1 tensão configurável através de software 0..10 V, Impedância: 470 Ohm, Resolução 10 bits
Número de saída digital 3
Tipo de saída digital Lógica do relé configurável: (R1A, R1B, R1C NA/NF - 100000 ciclos
Lógica do relé configurável: (R2A, R2B NA - 100000 ciclos
Lógica: (LO
Corrente de comutação mínima 5 mA a 24 V CC of lógica do relé configurável
Corrente de comutação máxima R1: 3 A a 250 V CA resistivo carga, cos phi = 1
R1: 4 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1
R1, R2: 2 A a 250 V CA indutivo carga, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 A a 30 V CC indutivo carga, cos phi = 0,4
R2: 5 A a 250 V CA resistivo carga, cos phi = 1
R2: 5 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1
Número de entrada digital 7
Tipo de entrada digital Programável (coletor/rede) (LI1...LI4)24..0,30 V CC, Com PLC de nível 1
Programável como uma entrada de pulso de 20 kpps (LI5)24..0,30 V CC, Com PLC de nível 1
Sonda PTC configurável por interruptor (LI6)24..0,30 V CC
Torque de segurança desligado (STO)24..0,30 V CC - 1500 Ohm
Lógica de entrada digital Lógica negativa (coletor) (LI1...LI6), > 19 V (estado 0), < 13 V (estado 1)
Lógica positiva (fonte) (LI1...LI6), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Rampas de aceleração e desaceleração S
CUS
Linear
Adaptação de rampa de desaceleração
Comutação de rampa
Rampa de desaceleração automática de injeção CC
U
Frenagem até à paralisação Por injeção CC
Tipo de proteção Interrupções da fase de entrada: unidade
Sobrecorrente entre fases de saída e terra: unidade
Proteção contra sobreaquecimento: unidade
Curto-circuito entre fases do motor: unidade
Proteção térmica: unidade
Protocolo da porta de comunicação Modbus
CANopen
Tipo de conector 1 RJ45 (na face frontal) of Modbus/CANopen
Interface física 2 fios RS 485 para Modbus
Estrutura de transmissão RTU of Modbus
Tipo de polarização Sem impedância of Modbus
Número de endereços 1…127 para CANopen
1…247 para Modbus
Método de acesso Escravo CANopen
Compatibilidade eletromagnética 1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão, Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Teste de imunidade de radiofrequência conduzida, Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas, Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra descarga eletrostática, Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação, Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforme IEC 61000-4-11
Largura 60 mm
Altura 325 mm
Profundidade 245 mm
Peso líquido 3 kg
Placa de opção Placa de comunicação of "daisy chain" CANopen
Placa de comunicação of CANopen estilo aberto
Placa de comunicação of DeviceNet
Placa de comunicação of Ethernet/IP
Placa de comunicação of Profibus DP V1
Funcionalidade Médio
Aplicação especifica Outras aplicações
Meio ambiente
Normas EN 55011, classe A, grupo 1
EN/IEC 61800-3
EN 61800-3, ambientes 1, categoria C2
EN/IEC 61800-5-1
EN 61800-3, ambientes 2, categoria C2
Certificações do produto UL
CSA
GOST
NOM 117
C-Tick
Gravação CE
Grau de poluição 2 conforme EN/IEC 61800-5-1
Grau de proteção IP IP20 para EN/IEC 61800-5-1
Resistência à vibração 1 gn (f = 13…200 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm pico-a-pico (f = 3…13 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme EN/IEC 60068-2-27
Umidade relativa 5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
5…95 % sem goteiras conforme IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -10…50 °C Sem redução de valor
50…60 °C com
Temperatura ambiente para armazenamento -25…70 °C
Altitude de funcionamento <= 1000 m Sem redução de valor
1000...3000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
Posição de operação Vertical +/- 10 graus
Garantia contratual
Garantia 18 meses