|
|
|
ATV61HD75N4
Inversor de frequência ATV61 - 75 kW - 380-480 VAC trifásico
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 18, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Altivar 61
|
Tipo de produto ou componente
|
Propulsor de velocidade variável
|
Aplicação específica do produto
|
Máquina de bombeamento e ventilação
|
Nome do componente
|
ATV61
|
Alimentação do motor kW
|
75 kW, trifásico a 380 ... 480 V
|
Alimentação do motor cv
|
100 hp, trifásico a 380 ... 480 V
|
Power supply voltage
|
380 ... 480 V - 15...10 %
|
Supply number of phases
|
Trifásico
|
Corrente da linha
|
137 A of 48 V trifásico 75 kW / 100 hp
167 A of 380 V trifásico 75 kW / 100 hp
|
Filtro EMC
|
Filtro EMC de nível 3
|
Tipo de montagem
|
Com dissipador
|
Potência aparente
|
109,9 kVA a 380 V trifásico 75 kW / 100 hp
|
Maximum prospective line Isc
|
22 kA of trifásico
|
Corrente momentânea máxima
|
192 A of 60 s, trifásico
|
Frequência de comutação nominal
|
12 kHz
|
Frequência de comutação
|
1..0,16 kHz ajustável
12..0,16 kHz com
|
Asynchronous motor control
|
Relação tensão/frequência - Economia de Energia, U/f ao quadrado
Relação de tensão/frequência, 5 pontos
Controle vetorial de fluxo sem sensor. padrão
Relação de tensão/frequência, 2 pontos
|
Perfil de controle de motor síncrono
|
Controle vetorial sem sensor, padrão
|
Protocolo da porta de comunicação
|
CANopen
Modbus
|
Tipo de polarização
|
Sem impedância of Modbus
|
Placa de opção
|
Placa de comunicação of APOGEE FLN
Placa de comunicação of BACnet
Placa de comunicação of CC-Link
Controlador dentro da placa programável
Placa de comunicação of DeviceNet
Placa de comunicação of Ethernet/IP
Placa de comunicação of Fipio
Placa de extensão de E/S
Placa de comunicação of Interbus-S
Placa de comunicação of LonWorks
Placa de comunicação of METASYS N2
Placa de comunicação of Modbus Plus
Placa de comunicação of Modbus TCP
Placa de comunicação of Modbus/Uni-Telway
Placa multibomba
Placa de comunicação of Profibus DP
Placa de comunicação of Profibus DP V1
|
Complementar
Destino do produto
|
Motores assíncronos
Motores síncronos
|
Power supply voltage limits
|
323…528 V
|
Power supply frequency
|
50..60 Hz - 5...5 %
|
Power supply frequency limits
|
47,5...63 Hz
|
Corrente de saída contínua
|
124 A a 12 kHz, 460 V - trifásico
160 A a 12 kHz, 380 V - trifásico
|
Frequência de saída
|
0,1…500 Hz
|
Intervalo de velocidades
|
1…100 no modo de ciclo aberto, sem retorno de velocidade
|
Precisão da velocidade
|
+/- 10% do deslize nominal 0,2 Tn a Tn sem retorno de velocidade
|
Precisão de torque
|
+/- 15 % no modo de ciclo aberto, sem retorno de velocidade
|
Sobretorque temporário
|
130 % do torque nominal do motor +/- 10 % of 60 s
|
Torque de frenagem
|
<= 125% com resistor de frenagem
0.3 sem resistor de frenagem
|
Retorno de regulamento
|
Regulador PI de frequência
|
Compensação da diferença de velocidade do motor
|
Ajustável
Não disponível na relação de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
Pode ser suprimido
Automático seja qual for a carga
|
Diagnostic
|
1 LED (Vermelho) para tensão da unidade
|
Tensão de saída
|
<= tensão da fonte de alimentação
|
Electrical isolation
|
Entre os terminais de alimentação e de controle
|
Type of cable for mounting in an enclosure
|
Com um kit IP21 ou IP31: 3 fioscabo IEC a 40 °C, cobre 70 °C / PVC
Com kit UL Tipo 1: 3 fioscabo 508 UL a 40 °C, cobre 75 °C / PVC
Sem kit de montagem: 1 fioscabo IEC a 45 °C, cobre 70 °C / PVC
Sem kit de montagem: 1 fioscabo IEC a 45 °C, cobre 90 °C / XLPE/EPR
|
Conexão elétrica
|
Terminal 2,5 mm² / AWG 14 (EA-/EA1+, EA2, SA1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, ENER)
Terminal 150 mm² / 300 kcmil (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Torque de aperto
|
0,6 N.m (EA-/EA1+, EA2, SA1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, ENER)
41 N.m, 360 lb.pol (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Alimentação
|
Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms): 10,5 V CC, +/- 5 %, <10 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação interna: 24 V CC (21…27 V), <200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação externa: 24 V CC (19…30 V)
|
Número de entrada analógica
|
2
|
Tipo da entrada analógica
|
EA1-/EA1+ tensão diferencial bipolar: +/- 10 V CC 24 V máx., Resolução 11 bits + sinal
EA2 corrente configurável através de software: 0..20 mA, Impedância: 242 Ohm, Resolução 11 bits
EA2 tensão configurável através de software: 0..10 V CC 24 V máx., Impedância: 30000 Ohm, Resolução 11 bits
|
Sampling time
|
2 ms +/- 0,5 ms (EA1-/EA1+) - entrada analógica
2 ms +/- 0,5 ms (EA2) - entrada analógica
2 ms +/- 0,5 ms (SA1) - saída analógica
2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - entrada discreta
2 ms +/- 0,5 ms (LI6)se configurado como entrada lógica - entrada discreta
|
Absolute accuracy precision
|
+/- 0.6 % (EA1-/EA1+ para uma variação de temperatura de 60 °C
+/- 0.6 % (EA2 para uma variação de temperatura de 60 °C
+/- 1 % (SA1 para uma variação de temperatura de 60 °C
|
Erro de linearidade
|
+/- 0,15% do valor máximo (EA1-/EA1+)
+/- 0,15% do valor máximo (EA2)
+/- 0.2 % (SA1)
|
Número de saída analógica
|
1
|
Tipo da saída analógica
|
SA1 corrente configurável através de software way(s) 0..20 mA, Impedância: 500 Ohm, Resolução 10 bits
SA1 tensão configurável através de software way(s) 0..10 V CC, Impedância: 470 Ohm, Resolução 10 bits
SA1 saída lógica configurável por software 10 V, 20 mA
|
Número de saída digital
|
2
|
Tipo de saída digital
|
Lógica do relé configurável: (R1A, R1B, R1C NA/NF - 100000 ciclos
Lógica do relé configurável: (R2A, R2B NA - 100000 ciclos
|
Maximum response time
|
<= 100 ms no STO (Desligamento Seguro do Torque)
R1A, R1B, R1C <= 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms
R2A, R2B <= 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms
|
Corrente de comutação mínima
|
3 mA a 24 V CC of lógica do relé configurável
|
Corrente de comutação máxima
|
R1, R2: 2 A a 250 V CA indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms
R1, R2: 2 A a 30 V CC indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms
R1, R2: 5 A a 250 V CA resistivo carga, cos phi = 1 e L/R = 0 ms
R1, R2: 5 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1 e L/R = 0 ms
|
Número de entrada digital
|
7
|
Tipo de entrada digital
|
Programável (LI1...LI5)24 V CC (<= 30 V) , com PLC de nível 1 - 3500 Ohm
Configurável por interruptor (LI6)24 V CC (<= 30 V) , com PLC de nível 1 - 3500 Ohm
Sonda PTC configurável por interruptor (LI6)0…6 Sondas - 1500 Ohm
Entrada de segurança (ENER)24 V CC (<= 30 V) - 1500 Ohm
|
Lógica de entrada digital
|
Lógica negativa (coletor) (LI1...LI5), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Lógica positiva (fonte) (LI1...LI5), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Lógica negativa (coletor) (LI6)se configurado como entrada lógica, > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Lógica positiva (fonte) (LI6)se configurado como entrada lógica, < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
|
Rampas de aceleração e desaceleração
|
Linear ajustável separadamente de 0,01 a 9000 s
S, U ou personalizado
Adaptação auto. da rampa se excedido o poder de frenagem, através da resistência
|
Frenagem até à paralisação
|
Por injeção CC
|
Tipo de proteção
|
Contra ultrapassagem do limite de velocidade: unidade
Contra perda de fase de entrada: unidade
Abertura no circuito de controle: unidade
Interrupções da fase de entrada: unidade
Sobretensão de linha de alimentação: unidade
Subtensão de alimentação de linha: unidade
Sobrecorrente entre fases de saída e terra: unidade
Proteção contra sobreaquecimento: unidade
Sobretensões no barramento CC: unidade
Remoção de potência: unidade
Curto-circuito entre fases do motor: unidade
Proteção térmica: unidade
Interrupção da fase do motor: motor
Remoção de potência: motor
Proteção térmica: motor
|
Resistência de isolamento
|
> 1 MOhm 500 V CC em 1 minuto à terra
|
Resolução de frequência
|
Entrada analógica: 0,024/50 Hz
Unidade visor: 0,1 Hz
|
Tipo de conector
|
1 RJ45 (na face frontal) of Modbus
1 RJ45 (no terminal) of Modbus
SUB-D 9 macho em RJ45 of CANopen
|
Interface física
|
2 fios RS 485 para Modbus
|
Estrutura de transmissão
|
RTU of Modbus
|
Taxa de transmissão
|
4800 bps:; 9600 bps; 19200 bps; 38,4 Kbps of Modbus no terminal
9600 bps, 19200 bps of Modbus na face frontal
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps of CANopen
|
Formato de dados
|
8 bits, 1 paragem, paridade par of Modbus na face frontal
8 bits, ímpar, par ou paridade não configurável of Modbus no terminal
|
Número de endereços
|
1…127 para CANopen
1…247 para Modbus
|
Método de acesso
|
Escravo CANopen
|
Gravação
|
CE
|
Posição de operação
|
Vertical +/- 10 graus
|
Peso líquido
|
44 kg
|
Largura
|
320 mm
|
Altura
|
630 mm
|
Profundidade
|
290 mm
|
Meio ambiente
Nível de ruído
|
63,7 dB conforme 86/188/CEE
|
Força dielétrica
|
3535 V CC entre a terra e os terminais de alimentação
5092 V CC entre os terminais de controle e de alimentação
|
Compatibilidade eletromagnética
|
Teste de imunidade de radiofrequência conduzida Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforme IEC 61000-4-11
|
Normas
|
IEC 60721-3-3 classe 3S2
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C3
IEC 61800-5-1
UL Tipo 1
EN 55011, classe A, grupo 2
IEC 60721-3-3 classe 3C1
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C3
IEC 61800-3
|
Certificações do produto
|
GOST
CSA
C-Tick
NOM 117
UL
DNV
|
Grau de poluição
|
3 conforme IEC 61800-5-1
3 conforme UL 840
|
Degree of proctection
|
IP20 na parte mais alta sem placa de vedação na cobertura para IEC 60529
IP20 na parte mais alta sem placa de vedação na cobertura para IEC 61800-5-1
IP21 para IEC 60529
IP21 para IEC 61800-5-1
IP41 na parte mais alta para IEC 60529
IP41 na parte mais alta para IEC 61800-5-1
IP54 na parte mais baixa para IEC 60529
IP54 na parte mais baixa para IEC 61800-5-1
|
Resistência à vibração
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1,5 mm pico-a-pico (f= 3…13 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Umidade relativa
|
5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
5…95 % sem goteiras conforme IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-10…50 °C (Sem redução de valor)
50…60 °C (com)
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 1000 m Sem redução de valor
1000...3000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Garantia contratual
|
|