Schneider-Electric Therbas
 
ATV61HU22N4Z Imagem Schneider electric
ATV61HU22N4Z
Inversor de frequência ATV61 sem IHM - 2.2 kW - 380-480 VAC trifásico
Telemecanique
Características
Principal
Linha de produto Altivar 61
Tipo de produto ou componente Propulsor de velocidade variável
Aplicação específica do produto Máquina de bombeamento e ventilação
Nome do componente ATV61
Alimentação do motor kW 2,2 kW, trifásico a 380 ... 480 V
Alimentação do motor cv 3 hp, trifásico a 380 ... 480 V
Power supply voltage 380 ... 480 V - 15...10 %
Supply number of phases Trifásico
Corrente da linha 7,1 A of 48 V trifásico 2,2 kW / 3 hp
8,2 A of 380 V trifásico 2,2 kW / 3 hp
Filtro EMC Filtro EMC de nível 3
Variante Sem terminal gráfico remoto
Tipo de montagem Com dissipador
Potência aparente 5,4 kVA a 380 V trifásico 2,2 kW / 3 hp
Maximum prospective line Isc 5 kA of trifásico
Corrente momentânea máxima 6,9 A of 60 s, trifásico
Frequência de comutação nominal 12 kHz
Frequência de comutação 1..0,16 kHz ajustável
12..0,16 kHz com
Asynchronous motor control Controle vetorial de fluxo sem sensor. padrão
Relação tensão/frequência - Economia de Energia, U/f ao quadrado
Relação de tensão/frequência, 5 pontos
Relação de tensão/frequência, 2 pontos
Perfil de controle de motor síncrono Controle vetorial sem sensor, padrão
Protocolo da porta de comunicação CANopen
Modbus
Tipo de polarização Sem impedância of Modbus
Placa de opção Placa de comunicação of APOGEE FLN
Placa de comunicação of BACnet
Placa de comunicação of CC-Link
Controlador dentro da placa programável
Placa de comunicação of DeviceNet
Placa de comunicação of Ethernet/IP
Placa de comunicação of Fipio
Placa de extensão de E/S
Placa de comunicação of Interbus-S
Placa de comunicação of LonWorks
Placa de comunicação of METASYS N2
Placa de comunicação of Modbus Plus
Placa de comunicação of Modbus TCP
Placa de comunicação of Modbus/Uni-Telway
Placa multibomba
Placa de comunicação of Profibus DP
Placa de comunicação of Profibus DP V1
Complementar
Destino do produto Motores assíncronos
Motores síncronos
Power supply voltage limits 323…528 V
Power supply frequency 50..60 Hz - 5...5 %
Power supply frequency limits 47,5...63 Hz
Corrente de saída contínua 4,8 A a 12 kHz, 460 V - trifásico
5,8 A a 12 kHz, 380 V - trifásico
Output frequency 0,1…599 Hz
Intervalo de velocidades 1…100 no modo de ciclo aberto, sem retorno de velocidade
Precisão da velocidade +/- 10% do deslize nominal 0,2 Tn a Tn sem retorno de velocidade
Precisão de torque +/- 15 % no modo de ciclo aberto, sem retorno de velocidade
Sobretorque temporário 130 % do torque nominal do motor +/- 10 % of 60 s
Torque de frenagem <= 125% com resistor de frenagem
0.3 sem resistor de frenagem
Retorno de regulamento Regulador PI de frequência
Compensação da diferença de velocidade do motor Pode ser suprimido
Não disponível na relação de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
Automático seja qual for a carga
Ajustável
Diagnostic 1 LED (Vermelho) para tensão da unidade
Tensão de saída <= tensão da fonte de alimentação
Electrical isolation Entre os terminais de alimentação e de controle
Type of cable for mounting in an enclosure Com um kit IP21 ou IP31: 3 fioscabo IEC a 40 °C, cobre 70 °C / PVC
Com kit UL Tipo 1: 3 fioscabo 508 UL a 40 °C, cobre 75 °C / PVC
Sem kit de montagem: 1 fioscabo IEC a 45 °C, cobre 70 °C / PVC
Sem kit de montagem: 1 fioscabo IEC a 45 °C, cobre 90 °C / XLPE/EPR
Conexão elétrica Terminal 2,5 mm² / AWG 14 (EA-/EA1+, EA2, SA1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, ENER)
Terminal 6 mm² / AWG 8 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Torque de aperto 0,6 N.m (EA-/EA1+, EA2, SA1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, ENER)
1,4 N.m, 12,3 lb.pol (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Alimentação Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms): 10,5 V CC, +/- 5 %, <10 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação interna: 24 V CC (21…27 V), <200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação externa: 24 V CC (19…30 V)
Número de entrada analógica 2
Tipo da entrada analógica EA1-/EA1+ tensão diferencial bipolar: +/- 10 V CC 24 V máx., Resolução 11 bits + sinal
EA2 corrente configurável através de software: 0..20 mA, Impedância: 242 Ohm, Resolução 11 bits
EA2 tensão configurável através de software: 0..10 V CC 24 V máx., Impedância: 30000 Ohm, Resolução 11 bits
Sampling time 2 ms +/- 0,5 ms (EA1-/EA1+) - entrada analógica
2 ms +/- 0,5 ms (EA2) - entrada analógica
2 ms +/- 0,5 ms (SA1) - saída analógica
2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - entrada discreta
2 ms +/- 0,5 ms (LI6)se configurado como entrada lógica - entrada discreta
Absolute accuracy precision +/- 0.6 % (EA1-/EA1+ para uma variação de temperatura de 60 °C
+/- 0.6 % (EA2 para uma variação de temperatura de 60 °C
+/- 1 % (SA1 para uma variação de temperatura de 60 °C
Erro de linearidade +/- 0,15% do valor máximo (EA1-/EA1+)
+/- 0,15% do valor máximo (EA2)
+/- 0.2 % (SA1)
Número de saída analógica 1
Tipo da saída analógica SA1 corrente configurável através de software way(s) 0..20 mA, Impedância: 500 Ohm, Resolução 10 bits
SA1 tensão configurável através de software way(s) 0..10 V CC, Impedância: 470 Ohm, Resolução 10 bits
SA1 saída lógica configurável por software 10 V, 20 mA
Número de saída digital 2
Tipo de saída digital Lógica do relé configurável: (R1A, R1B, R1C NA/NF - 100000 ciclos
Lógica do relé configurável: (R2A, R2B NA - 100000 ciclos
Maximum response time <= 100 ms no STO (Desligamento Seguro do Torque)
R1A, R1B, R1C <= 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms
R2A, R2B <= 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms
Corrente de comutação mínima 3 mA a 24 V CC of lógica do relé configurável
Corrente de comutação máxima R1, R2: 2 A a 250 V CA indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms
R1, R2: 2 A a 30 V CC indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms
R1, R2: 5 A a 250 V CA resistivo carga, cos phi = 1 e L/R = 0 ms
R1, R2: 5 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1 e L/R = 0 ms
Número de entrada digital 7
Tipo de entrada digital Programável (LI1...LI5)24 V CC (<= 30 V) , com PLC de nível 1 - 3500 Ohm
Configurável por interruptor (LI6)24 V CC (<= 30 V) , com PLC de nível 1 - 3500 Ohm
Sonda PTC configurável por interruptor (LI6)0…6 Sondas - 1500 Ohm
Entrada de segurança (ENER)24 V CC (<= 30 V) - 1500 Ohm
Lógica de entrada digital Lógica negativa (coletor) (LI1...LI5), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Lógica positiva (fonte) (LI1...LI5), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Lógica negativa (coletor) (LI6)se configurado como entrada lógica, > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Lógica positiva (fonte) (LI6)se configurado como entrada lógica, < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Rampas de aceleração e desaceleração Linear ajustável separadamente de 0,01 a 9000 s
S, U ou personalizado
Adaptação auto. da rampa se excedido o poder de frenagem, através da resistência
Frenagem até à paralisação Por injeção CC
Tipo de proteção Contra ultrapassagem do limite de velocidade: unidade
Contra perda de fase de entrada: unidade
Abertura no circuito de controle: unidade
Interrupções da fase de entrada: unidade
Sobretensão de linha de alimentação: unidade
Subtensão de alimentação de linha: unidade
Sobrecorrente entre fases de saída e terra: unidade
Proteção contra sobreaquecimento: unidade
Sobretensões no barramento CC: unidade
Remoção de potência: unidade
Curto-circuito entre fases do motor: unidade
Proteção térmica: unidade
Interrupção da fase do motor: motor
Remoção de potência: motor
Proteção térmica: motor
Resistência de isolamento > 1 MOhm 500 V CC em 1 minuto à terra
Resolução de frequência Entrada analógica: 0,024/50 Hz
Unidade visor: 0,1 Hz
Tipo de conector 1 RJ45 (na face frontal) of Modbus
1 RJ45 (no terminal) of Modbus
SUB-D 9 macho em RJ45 of CANopen
Interface física 2 fios RS 485 para Modbus
Estrutura de transmissão RTU of Modbus
Taxa de transmissão 4800 bps:; 9600 bps; 19200 bps; 38,4 Kbps of Modbus no terminal
9600 bps, 19200 bps of Modbus na face frontal
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps of CANopen
Formato de dados 8 bits, 1 paragem, paridade par of Modbus na face frontal
8 bits, ímpar, par ou paridade não configurável of Modbus no terminal
Número de endereços 1…127 para CANopen
1…247 para Modbus
Método de acesso Escravo CANopen
Gravação CE
Posição de operação Vertical +/- 10 graus
Peso líquido 3 kg
Largura 130 mm
Altura 230 mm
Profundidade 175 mm
Meio ambiente
Nível de ruído 43 dB conforme 86/188/CEE
Força dielétrica 3535 V CC entre a terra e os terminais de alimentação
5092 V CC entre os terminais de controle e de alimentação
Compatibilidade eletromagnética Teste de imunidade de radiofrequência conduzida Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforme IEC 61000-4-11
Normas IEC 61800-5-1
IEC 60721-3-3 classe 3C1
IEC 60721-3-3 classe 3S2
IEC 61800-3, ambientes 2, categoria C2
UL Tipo 1
EN 55011, classe A, grupo 1
IEC 61800-3, ambientes 1, categoria C2
IEC 61800-3
Certificações do produto C-Tick
NOM 117
GOST
CSA
DNV
UL
Grau de poluição 2 conforme IEC 61800-5-1
Degree of proctection IP20 na parte mais alta sem placa de vedação na cobertura para IEC 60529
IP20 na parte mais alta sem placa de vedação na cobertura para IEC 61800-5-1
IP21 para IEC 60529
IP21 para IEC 61800-5-1
IP41 na parte mais alta para IEC 60529
IP41 na parte mais alta para IEC 61800-5-1
IP54 na parte mais baixa para IEC 60529
IP54 na parte mais baixa para IEC 61800-5-1
Resistência à vibração 1 gn (f= 13…200 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1,5 mm pico-a-pico (f= 3…13 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Umidade relativa 5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
5…95 % sem goteiras conforme IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -10…50 °C (Sem redução de valor)
50…60 °C (com)
Temperatura ambiente para armazenamento -25…70 °C
Altitude de funcionamento <= 1000 m Sem redução de valor
1000...3000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,5 cm
Package 1 Width 24,5 cm
Package 1 Length 30,5 cm
Package 1 Weight 4,324 kg
Garantia contratual
Garantia 18 meses