Schneider-Electric Therbas
 
ATV71HD11M3XZ Imagem Schneider electric
ATV71HD11M3XZ
Inversor de frequência ATV71 sem IHM - 11 kW - 200-240 VAC trifásico
Telemecanique
Características
Principal
Linha de produto Altivar 71
Tipo de produto ou componente Propulsor de velocidade variável
Aplicação específica do produto Máquinas de alta potência, complexas
Nome do componente ATV71
Alimentação do motor kW 11 kW, trifásico a 200...240 V
Alimentação do motor cv 15 hp, trifásico a 200...240 V
Maximum motor cable length 50 m Cabo blindado
100 m cabo não blindado
Power supply voltage 200...240 V - 15...10 %
Número de fases da rede Trifásico
Corrente da linha 45,8 A of 240 V trifásico 11 kW / 15 hp
53,3 A of 200 V trifásico 11 kW / 15 hp
Filtro EMC Sem filtro EMC
Tipo de montagem Com dissipador
Variante Sem terminal gráfico remoto
Potência aparente 19 kVA a 240 V trifásico 11 kW / 15 hp
Linha potencial Isc 22 kA of trifásico
Corrente de saída nominal 54 A a 4 kHz 230 V trifásico 11 kW / 15 hp
Corrente momentânea máxima 81 A of 60 s trifásico 11 kW / 15 hp
89,1 A of 2 s trifásico 11 kW / 15 hp
Output frequency 0,1…599 Hz
Frequência de comutação nominal 4 kHz
Frequência de comutação 1..0,16 kHz ajustável
4..0,16 kHz com
Perfil de controle de motor assíncrono Relação de frequência/tensão (2 ou 5 pontos)
Controle de vetor de fluxo sem sensor (SFVC) (vetor de tensão ou corrente)
Sistema ENA (adaptação de energia) para cargas desbalanceadas
Controle de vetor de fluxo (FVC) com sensor (vetor de corrente)
Tipo de polarização Sem impedância of Modbus
Complementar
Destino do produto Motores síncronos
Motores assíncronos
Power supply voltage limits 170…264 V
Power supply frequency 50..60 Hz - 5...5 %
Power supply frequency limits 47,5...63 Hz
Intervalo de velocidades 1…100 of motor assíncrono no modo de ciclo aberto, sem retorno de velocidade
1…1000 of motor assíncrono no modo de ciclo fechado com retorno do codificador
1…50 of motor síncrono no modo de ciclo aberto, sem retorno de velocidade
Precisão da velocidade +/- 0,01% da velocidade nominal no modo de ciclo fechado com retorno do codificador 0,2 Tn a Tn
+/- 10% do deslize nominal sem retorno de velocidade 0,2 Tn a Tn
Precisão de torque +/- 15 % no modo de ciclo aberto, sem retorno de velocidade
+/- 5 % no modo de ciclo fechado com retorno do codificador
Sobretorque temporário 170 % de torque nominal do motor +/- 10 % of 60 s a cada 10 minutos
220 % de torque nominal do motor +/- 10 % of 2 s
Torque de frenagem <= 150 % com resistor de frenagem ou elevação
0.3 sem resistor de frenagem
Perfil de controle de motor síncrono Controle de vetor sem retorno de velocidade
Retorno de regulamento Regulador PI ajustável
Compensação da diferença de velocidade do motor Não disponível na relação de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
Suprimível
Ajustável
Automático seja qual for a carga
Diagnostic 1 LED (Vermelho) para tensão da unidade
Tensão de saída <= tensão da fonte de alimentação
Isolamento Elétrico entre a potência e o controle
Type of cable for mounting in an enclosure Com kit NEMA Tipo 1: 3 fioscabo 508 UL a 40 °C, cobre 75 °C / PVC
Com um kit IP21 ou IP31: 3 fioscabo IEC a 40 °C, cobre 70 °C / PVC
Sem kit de montagem: 1 fioscabo IEC a 45 °C, cobre 70 °C / PVC
Sem kit de montagem: 1 fioscabo IEC a 45 °C, cobre 90 °C / XLPE/EPR
Conexão elétrica Terminal, capacidade de Fixação: 2,5 mm², AWG 14 (EA-/EA1+, EA2, SA1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, ENER)
Terminal, capacidade de Fixação: 35 mm², AWG 2 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Torque de aperto 0,6 N.m (EA-/EA1+, EA2, SA1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, ENER)
5,4 N.m, 47,7 lb.pol (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Alimentação Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Alimentação interna: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Número de entrada analógica 2
Tipo da entrada analógica EA1-/EA1+ tensão diferencial bipolar: +/- 10 V CC 24 V máx., Resolução 11 bits + sinal
EA2 corrente configurável através de software: 0..20 mA, Impedância: 242 Ohm, Resolução 11 bits
EA2 tensão configurável através de software: 0..10 V CC 24 V máx., Impedância: 30000 Ohm, Resolução 11 bits
Input sampling time 2 ms +/- 0,5 ms (EA1-/EA1+) - analógico entrada (s)
2 ms +/- 0,5 ms (EA2) - analógico entrada (s)
2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - digital entrada (s)
2 ms +/- 0,5 ms (LI6)se configurado como entrada lógica - digital entrada (s)
Tempo de resposta <= 100 ms no STO (Desligamento Seguro do Torque)
SA1 2 ms, Tolerância +/- 0,5 ms of Analógico saída(s)
R1A, R1B, R1C 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms of digital saída(s)
R2A, R2B 7 ms, Tolerância +/- 0,5 ms of digital saída(s)
Absolute accuracy precision +/- 0.6 % (EA1-/EA1+ para uma variação de temperatura de 60 °C
+/- 0.6 % (EA2 para uma variação de temperatura de 60 °C
+/- 1 % (SA1 para uma variação de temperatura de 60 °C
Erro de linearidade +/- 0,15% do valor máximo (EA1-/EA1+, EA2)
+/- 0.2 % (SA1)
Número de saída analógica 1
Tipo da saída analógica SA1 saída lógica configurável por software 10 V 20 mA
SA1 corrente configurável através de software 0..20 mA, Impedância: 500 Ohm, Resolução 10 bits
SA1 tensão configurável através de software 0..10 V CC, Impedância: 470 Ohm, Resolução 10 bits
Número de saída digital 2
Tipo de saída digital Lógica do relé configurável: (R1A, R1B, R1C NA/NF - 100000 ciclos
Lógica do relé configurável: (R2A, R2B NA - 100000 ciclos
Corrente de comutação mínima 3 mA a 24 V CC of lógica do relé configurável
Corrente de comutação máxima R1, R2: 2 A a 250 V CA indutivo carga, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 A a 30 V CC indutivo carga, cos phi = 0,4
R1, R2: 5 A a 250 V CA resistivo carga, cos phi = 1
R1, R2: 5 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1
Número de entrada digital 7
Tipo de entrada digital LI1...LI5: programável 24 V CC com PLC de nível 1, Impedância: 3500 Ohm
LI6: configurável por interruptor 24 V CC com PLC de nível 1, Impedância: 3500 Ohm
LI6: sonda PTC configurável por interruptor 0…6, Impedância: 1500 Ohm
ENER: entrada de segurança 24 V CC, Impedância: 1500 Ohm para ISO 13849-1 nível d
Lógica de entrada digital Lógica negativa (coletor) (LI1...LI5), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Lógica positiva (fonte) (LI1...LI5), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Lógica negativa (coletor) (LI6)se configurado como entrada lógica, > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 1)
Lógica positiva (fonte) (LI6)se configurado como entrada lógica, < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
Rampas de aceleração e desaceleração S, U ou personalizado
Adaptação auto. da rampa se excedido o poder de frenagem, através da resistência
Linear ajustável separadamente de 0,01 a 9000 s
Frenagem até à paralisação Por injeção CC
Tipo de proteção Contra ultrapassagem do limite de velocidade: unidade
Contra perda de fase de entrada: unidade
Abertura no circuito de controle: unidade
Interrupções da fase de entrada: unidade
Sobretensão de linha de alimentação: unidade
Subtensão de alimentação de linha: unidade
Sobrecorrente entre fases de saída e terra: unidade
Proteção contra sobreaquecimento: unidade
Sobretensões no barramento CC: unidade
Curto-circuito entre fases do motor: unidade
Proteção térmica: unidade
Interrupção da fase do motor: motor
Remoção de potência: motor
Proteção térmica: motor
Resistência de isolamento > 1 MOhm 500 V CC em 1 minuto à terra
Resolução de frequência Entrada analógica: 0,024/50 Hz
Unidade visor: 0,1 Hz
Protocolo da porta de comunicação Modbus
CANopen
Tipo de conector 1 RJ45 (na face frontal) of Modbus
1 RJ45 (no terminal) of Modbus
SUB-D 9 macho em RJ45 of CANopen
Interface física 2 fios RS 485 para Modbus
Estrutura de transmissão RTU of Modbus
Taxa de transmissão 4800 bps:; 9600 bps; 19200 bps; 38,4 Kbps of Modbus no terminal
9600 bps, 19200 bps of Modbus na face frontal
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps of CANopen
Formato de dados 8 bits, 1 paragem, paridade par of Modbus na face frontal
8 bits, ímpar, par ou paridade não configurável of Modbus no terminal
Número de endereços 1…127 para CANopen
1…247 para Modbus
Método de acesso Escravo CANopen
Gravação CE
Posição de operação Vertical +/- 10 graus
Altura 400 mm
Profundidade 213 mm
Largura 230 mm
Peso do produto 22 kg
Placa de opção Placa de comunicação of CC-Link
Controlador dentro da placa programável
Placa de comunicação of DeviceNet
Placa de comunicação of Ethernet/IP
Placa de comunicação of Fipio
Placa de extensão de E/S
Placa de comunicação of Interbus-S
Placa de interface para codificador
Placa de comunicação of Modbus Plus
Placa de comunicação of Modbus TCP
Placa de comunicação of Modbus/Uni-Telway
Placa para grua suspensa
Placa de comunicação of Profibus DP
Placa de comunicação of Profibus DP V1
Meio ambiente
Nível de ruído 60,2 dB conforme 86/188/CEE
Força dielétrica 2830 V CC entre a terra e os terminais de alimentação
4230 V CC entre os terminais de controle e de alimentação
Compatibilidade eletromagnética 1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Teste de imunidade de radiofrequência conduzida Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforme IEC 61000-4-11
Normas IEC 60721-3-3 classe 3S2
UL Tipo 1
IEC 60721-3-3 classe 3C1
Certificações do produto UL
NOM 117
CSA
GOST
C-Tick
Grau de poluição 2 conforme EN/IEC 61800-5-1
Grau de proteção IP IP20 na parte mais alta sem placa de vedação na cobertura para EN/IEC 60529
IP20 na parte mais alta sem placa de vedação na cobertura para EN/IEC 61800-5-1
IP21 para EN/IEC 60529
IP21 para EN/IEC 61800-5-1
IP41 na parte mais alta para EN/IEC 60529
IP41 na parte mais alta para EN/IEC 61800-5-1
IP54 na parte mais baixa para EN/IEC 60529
IP54 na parte mais baixa para EN/IEC 61800-5-1
Resistência à vibração 1 gn (f= 13…200 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm pico-a-pico (f= 3…13 Hz) conforme EN/IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme EN/IEC 60068-2-27
Umidade relativa 5…95 % Sem condensação conforme IEC 60068-2-3
5…95 % sem goteiras conforme IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -10…50 °C (Sem redução de valor)
Temperatura ambiente para armazenamento -25…70 °C
Altitude de funcionamento <= 1000 m Sem redução de valor
1000...3000 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 35 cm
Package 1 Width 39,5 cm
Package 1 Length 59,5 cm
Package 1 Weight 16,409 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 77 cm
Package 2 Width 80 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 41,318 kg
Package 3 Height 77,0 cm
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses