Schneider-Electric Therbas
 
BCH0802O12A1C Imagem Schneider electric
BCH0802O12A1C
servo motor BCH, no oil seal, w key, 20-bit encoder, w/o brake-straight con
Schneider Electric
Características
Principal
Compatibilidade da linha Lexium 23 Plus
Nome abreviado do dispositivo BCH
Tipo de produto ou componente Servomotor
Complementar
Velocidade máxima mecânica 5000 rpm
Tensão nominal de alimentação [Us] 220 V
Número de fases da rede Monofásico
Corrente continua parado 5,1 A
Potencia continua 0,75 kW
Fim de eixo Roscado
Segundo eixo Sem a extremidade de segundo eixo
Diâmetro do eixo 19 mm
Comprimento do eixo 37 mm
Comprimento de chave 6 mm
Tipo de feedback 20 bits incremental encoder
Freio de retenção Sem
Suporte de montagem Flange padrão asiático
Tamanho da flange do motor 80 mm
Constante de torque 0,47 N.m/A
Constante de força eletromotriz inversa 17,2 V/krpm a 20 °C
Inércia do rotor 1,13 kg.cm²
Resistência do estator 0,84 Ohm a 20 °C
Indutância do estator 7,06 mH a 20 °C
Constante temporal elétrica do estator 8,37 ms a 20 °C
Esforço radial máximo Fr 245 N
Esforço axial máximo Fa 98 N
Potencia de entrada de frenagem 8,2 W
Tipo de resfriamento Convecção natural
Comprimento 138,3 mm
Número de pilhas do motor 2
Diametro do colar de centragem 70 mm
Profundidade do colar de centralização 3 mm
Número de orifícios de montagem 4
Diâmetro do orifícios de montagem 6,6 mm
Diâmetro do circulo dos orifícios de montagem 90 mm
Flange do eixo de distância 29,5 mm
Peso líquido 3 kg
Meio ambiente
Grau de proteção IP IP40
Temperatura ambiente para funcionamento 0…40 °C
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,6 cm
Package 1 Width 14,2 cm
Package 1 Length 25,7 cm
Package 1 Weight 3,286 kg