|
|
|
BMXFCC101
Cabo pré-montado X80 - conector 40 vias e 1 conector he 10 - 1 m
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUN 15, 2023
|
|
Fim do Standard de serviços JUN 30, 2023
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Modicon X80
|
Tipo de acessórios/peças separadas
|
Cabo pré-formado
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cabo pré-formado para sub-bases Telefast Modicon ABE7
|
Destino dos acessórios/peças separadas
|
Para módulo de E/S com conectores de 40 vias
|
Número de cabos
|
1
|
Conexão elétrica
|
Borne 40 vias
Borne HE10
|
Comprimento do cabo
|
1 m
|
Complementar
Número total de fios
|
20
|
Seção de fios
|
0,324 mm²
|
Peso líquido
|
0,195 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,300 cm
|
Package 1 Width
|
16,700 cm
|
Package 1 Length
|
18,300 cm
|
Package 1 Weight
|
192,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,920 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|