|
|
|
BMXNOC0401
Módulo X80 - comunicação Ethernet TCP/IP 10/100 - 4 portas - M340
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Plataforma de automação Modicon M340
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de rede TCP/IP Ethernet
|
Conceito
|
Transparent Ready
|
Tipo de conexão integrada
|
Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 4 pares trançados transparent ready, classe B30
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Complementar
Serviço de comunicação
|
Gerenciamento da largura de banda
Editor de Dados (via terminal PC)
Servidor FDR
Rack Viewer
Administrador de rede SNMP
Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro
Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro
Comutador de 4 portas integrado
Suporte RSTP
Espelhamento de porta
|
Porta Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Uso de memória
|
Armazenamento da aplicação
Ativação do servidor web padrão
|
Alimentação
|
Fonte de alimentação interna via rack
|
Gravação
|
CE
|
Sinalização local
|
1 LED (Verde) para processador em execução (RUN)
1 LED (Vermelho) para falha do processador ou do sistema (ERR)
1 LED (Âmbar) para status da rede Ethernet (ETH STS)
1 LED (verde/vermelho) para MS (Estado do Módulo)
1 LED (verde/vermelho) para NS (Estado da Rede)
|
Tipo de controle
|
Falha do processador ou do sistema (ERR)
|
Consumo de corrente
|
555 mA a 3,3 V CC
|
Formato do módulo
|
Padrão
|
Peso líquido
|
0,2 kg
|
Meio ambiente
Temperatura ambiente para funcionamento
|
0…60 °C
|
Umidade relativa
|
10…95 % Sem condensação
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Diretivas
|
2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão
2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética
2014/34/UE - Directiva ATEX
|
Certificações do produto
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marinha Mercante
ATEX zona 2/22
IECEx zona 2/22
|
Padrões
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface tipo 1 e tipo 2
EN/IEC 61850-3, localização G
EN/IEC 60079-0
|
Característica do ambiente da aplicação
|
Local perigoso class I division 2
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
219,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,656 kg
|
Oferta sustentável
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|