|
|
|
CA3KN22ND
CONTATOR AUXILIAR TESYS K 2NA+2NF 60VCC
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys CAK
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de controle
|
Nome abreviado do dispositivo
|
CA3K
|
Aplicação do contator
|
Circuito de controle
|
Categoria de uso
|
CA-15
CC-13
|
Composição de contatos de polos
|
2 NA + 2 NF
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tipo do circuito de controle
|
CC padrão
|
Tensão de circuito de controle
|
60 V CC
|
Complementar
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
10 A (at 50 °C)
|
Capacidade de fechamento nominal Irms
|
110 A para IEC 60947
|
Classificação do fusível associado
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
690 V para IEC 60947
750 V para VDE 0110, grupo C
690 V para BS 5424
600 V para CSA C22.2 No 14
|
Suporte de montagem
|
Placa
Calha
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso 1 cabo(s)1,5…4 mm²Sólido
Terminais de parafuso 2 cabo(s)1,5…4 mm²Sólido
Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75…4 mm²Flexível Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,34…1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,34…1,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo
|
Torque de aperto
|
1,3 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
1,3 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 26 mm
1,3 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
|
Limites de tensão de circuito de controle
|
Funcionamento: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Saída: 0,1...0,75 Uc (at <50 °C)
|
Tempo de operação
|
10 ms desenergização da bobina e abertura NA
30...40 ms energização da bobina e fecho NA
15 ms desenergização da bobina e fecho NF
25...35 ms energização da bobina e abertura NF
|
Durabilidade mecânica
|
20 Mciclos
|
Maximum operating rate
|
10000 cic/h
|
Imunidade a microquebras
|
2 ms
|
Potência de irrupção em W
|
3 W 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em W
|
3 W a 20 °C
|
Dissipação de calor
|
3 W
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA
|
Distância não se sobrepõem
|
0,5 mm
|
Resistência de isolamento
|
> 10 MOhm
|
Altura
|
58 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
57 mm
|
Peso líquido
|
0,225 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certificações do produto
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Grau de proteção IP
|
IP2x
|
Tratamento de proteção
|
TC conforme IEC 60068
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…50 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-50…80 °C
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m Sem redução de valor
|
Retardamento de chamas
|
V1 conforme UL 94
Requisito 2 conforme NF F 16-101
Requisito 2 conforme NF F 16-102
|
Robustez mecânica
|
Vibrações contator aberto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6
Vibrações contator fechado: 4 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6
Choques contator aberto: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques contator fechado: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,200 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
219,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,000 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|