Categoria de uso
|
CA-14
CC-13
CA-15
|
Composição de contatos de polos
|
3 NA + 2 NF
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
<= 690 V CA 25...400 Hz
|
Tipo do circuito de controle
|
CC padrão
|
Tensão de circuito de controle
|
250 V CC
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV conforme IEC 60947
|
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
10 A (at 60 °C)
|
Capacidade de fechamento nominal Irms
|
140 A CA para IEC 60947-5-1
250 A CC para IEC 60947-5-1
|
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Classificação do fusível associado
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
600 V UL certificado
600 V CSA certificado
690 V para IEC 60947-5-1
|
Suporte de montagem
|
Calha
Placa
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Flexível Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…2,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…4 mm²Sólido Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…4 mm²Sólido Sem ponta do cabo
|
Torque de aperto
|
1,2 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
1,2 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
1,2 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
|
Limites de tensão de circuito de controle
|
0,1...0,25 Uc -40…70 °C saída CC
0,7...1,25 Uc -40…60 °C funcionamento CC
1...1.25 Uc 60…70 °C funcionamento CC
|
Tempo de operação
|
53...72 ms energização da bobina e fecho NA
16...24 ms desenergização da bobina e abertura NA
47...63 ms energização da bobina e abertura NF
15...25 ms desenergização da bobina e fecho NF
|
Durabilidade mecânica
|
30 Mciclos
|
Maximum operating rate
|
180 cic/mn
|
Constante temporal
|
28 ms
|
Potência de irrupção em W
|
5,4 W 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em W
|
5,4 W a 20 °C
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA
|
Tempo não sobreposto
|
1,5 ms na energização entre contato NA e NF
1,5 ms na desenergização entre contato NA e NF
|
Resistência de isolamento
|
> 10 MOhm
|
Robustez mecânica
|
Choques relé de controle aberto: 10 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Choques relé de controle fechado: 15 Gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Vibrações relé de controle aberto: 2 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6
Vibrações relé de controle fechado: 4 Gn, 5...300 Hz conforme IEC 60068-2-6
|
Altura
|
77 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
93 mm
|
Peso líquido
|
0,58 kg
|