Schneider-Electric Therbas
 
CVS400F3320 Imagem Schneider electric
CVS400F3320
EASYPACT CVS TM320D 36KA 3P AJUSTVE CVS400F3320
Schneider Electric
Características
Principal
Linha EasyPact
Nome do produto EasyPact CVS
Nome abreviado do dispositivo CVS400F
Tipo de produto ou componente Disjuntor
Aplicação do dispositivo Distribuição
Descrição de polos 3P
Descrição dos polos protegidos 3D
Earth leakage protection (Vigi add on) Com
[In] corrente nominal 320 A a 40 °C
[Ue] tensão de operação nominal 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de rede CA
Categoria de uso Categoria A
[Icu] Breaking capacity 36 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Nome da unidade de disparo TM-D
Tecnologia da unidade de disparo Termomagnético
Classificação da unidade de disparo 224…320 A
Tipo de proteção Proteção contra curtos-circuitos (magnético)
Complementar
[Ui] tensão de isolamento nominal 690 V para IEC 60947-2
[Uimp] Tensão nominal de impulso suportada 8 kV conforming to IEC 60947-2
Frequência da rede 50/60 Hz
Código de capacidade de interrupção F
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço 36 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Tipo de controle Alavanca articulada
Indicação de posição do contato Sim
Modo de montagem Fixo
Suporte de montagem Placa posterior
Conexões da parte de cima Frontal
Conexão na parte inferior Frontal
Código de compatibilidade CVS400
Largura 140 mm
Profundidade 110 mm
Altura 255 mm
Meio ambiente
Normas IEC 60947-2
Certificações do produto CCS
CCC
GOST
Grau de poluição 3 conforme IEC 60664-1
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,4 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 25,2 cm
Package 1 Weight 6,06 kg
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 meses