Schneider-Electric Therbas
 
DXN10211 Imagem Schneider electric
DXN10211
CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 60 X 40 MM BRANCA SEM DIVISORIA 2M SEM ADESIVO DXN10211
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Dexson
Tipo de produto ou componente Trunking
Apresentação do dispositivo Com tampa
Equipamentos fornecidos Sem adesivo
Tonalidade de cor Branco (RAL 9003)
Tonalidade de cor Branco
Linha Dexson
Complementar
Dimensão do entroncamento 60 x 40 mm
Particionamento de compartimentos 1 compartimento
Modo de fixação Parafuso fixo
Adesivo
Material PVC (Policloreto de vinila)
Acabamento da superfície Não tratado
Comprimento 2000 mm
Largura 60 mm
Altura 40 mm
Meio ambiente
Retardamento de chamas HB conforme UL 94
Autoextinguível
Normas IEC 61084-2-1
UL 1595
Característica do ambiente da aplicação Resistente a impactos
Resistente a óleo
Resistente a lubrificante
Grau de proteção IP IP54
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Weight 1,125 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 7
Garantia contratual
Garantia 18 meses