Schneider-Electric Therbas
 
DXN11103 Imagem Schneider electric
DXN11103
COTOVELO PLANO 90GRAUSDEXSON 60 X 40 MM BRANCO DXN11103
Schneider Electric
Características
Principal
Tipo de produto ou componente Dobrar
Tonalidade de cor Branco
Tonalidade de cor Branco
Linha Dexson
Complementar
Dimensão do entroncamento 60 x 40 mm
Raio de curvatura 25 mm
Material ABS + PC
Altura 40 mm
Largura 60 mm
Meio ambiente
Retardamento de chamas HB conforme UL 94
Autoextinguível
Normas IEC 61084-2-1
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Weight 0,09 kg
Oferta sustentável
Embalagens sem plástico Não
Pacote com papelão reciclável Não
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos No
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 1
Garantia contratual
Garantia 18 meses