Schneider-Electric Therbas
 
DXN3006N Imagem Schneider electric
DXN3006N
ABRACADEIRA PRETA T6 15CMX3.2MM 100UN DXN3006N
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Dexson
Tipo de produto ou componente Braçadeira do cabo
Sistema de instalação de cabeamento Material de instalação
Aplicação do dispositivo Trabalho pesado
Quantidade por conjunto Conjunto de 100
Linha Dexson
Complementar
Minimum tightening diameter 2,5 mm
Diâmetro máximo de aperto 36 mm
Condição de uso Interno/externo
Material PA (poliamida) com estabilização 6.6 UV
Comprimento 150 mm
Largura 3,2 mm
Tonalidade de cor Preto
Tonalidade de cor Preto
Material PA (poliamida) com estabilização 6.6 UV
Meio ambiente
Normas IEC 61084-2-1
UL 62275
Retardamento de chamas V2 conforme UL 94 V0
Autoextinguível
Temperatura ambiente para funcionamento -40…85 °C
Característica do ambiente da aplicação Resistente aos raios UV
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 12,5 cm
Package 1 Length 24 cm
Package 1 Weight 84 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 12000
Package 2 Height 37 cm
Package 2 Width 38 cm
Package 2 Length 30 cm
Package 2 Weight 10,48 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 1
Garantia contratual
Garantia 18 meses