Schneider-Electric Therbas
 
EZ9F13232 Imagem Schneider electric
EZ9F13232
DISJUNTOR EASY9 2P 32A CURVA B - 3000A
Schneider Electric
Características
Principal
Linha Easy9
Aplicação do dispositivo Distribuição
Tipo de produto ou componente Disjuntor modular
Nome abreviado do dispositivo Disjuntor modular Easy9
Poles 2P
Número de polos protegidos 2
[In] corrente nominal 32 A
Tipo de rede CA
Tecnologia da unidade de disparo Termomagnético
Curva de Tempo-Corrente B
Capacidade de corte 3000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
5000 A Icn a 220 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
Adequação para isolamento Sim conforme IEC 60898-1
Complementar
Frequência da rede 50/60 Hz
[Ue] tensão de operação nominal 400 V CA 50/60 Hz
220 V CA 50/60 Hz
Limite de disparo magnético 3..0,5 x pol
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço 3 kA 100 % x Icn a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
[Ui] tensão de isolamento nominal 500 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60898-1
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal 4 kV conforme IEC 60898-1
Indicação de posição do contato Sim
Tipo de controle Alavanca articulada
Sinalização local Sem
Modo de montagem De encaixe
Suporte de montagem Calha DIN
Desvios de 9 mm 4
Altura 81 mm
Largura 35,4 mm
Profundidade 73,6 mm
Cor Cinza (RAL 7035)
Durabilidade mecânica 10000 ciclos
Durabilidade elétrica 4000 ciclos
Conexões - terminais Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1…25 mm² rígido
Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1…16 mm² Flexível
Torque de aperto 3,5 N.m superior ou inferior
Meio ambiente
Normas IEC 60898-1
Certificações do produto INMETRO
Grau de proteção IP IP20 conforme IEC 60529
Graus de poluição 2
Tropicalização 2
Umidade relativa 95 % a -25…60 °C
Temperatura ambiente para funcionamento -25…60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…85 °C
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Número de unidades no pacote 1 1
Peso do pacote 1 0,213 kg
Pacote 1 Altura 0,758 dm
Pacote 1 largura 0,359 dm
Pacote 1 Comprimento 0,851 dm
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Garantia contratual
Garantia 18 meses