|
|
|
GBK1200702F
KIT ADAPTACAO REDUTORES PLE/WPLE0120 COM SERVO MOTORES BMH/BSH/SH3 0701/0702
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Compatibilidade da linha
|
Lexium 62
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 52
Lexium 32i
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de adaptação
|
Nome abreviado do dispositivo
|
GBK
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessório adaptação
|
Compatibilidade do produto
|
BMI
SH3
BMH
ILM
BSH
MH3
|
Destino dos acessórios/peças separadas
|
Para montagem do motor e redutor
|
Composição do kit
|
Um adaptador de fim de eixo
Porcas e parafusos para montagem
Uma placa de adaptação
|
Diâmetro externo do redutor
|
120 mm
|
Complementar
Tamanho da flange do motor
|
70 mm
|
Número de pilhas do motor
|
2
1
|
Comprimento
|
21,8 mm
|
Peso líquido
|
0,65 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
16,2 cm
|
Package 1 Length
|
17,8 cm
|
Package 1 Weight
|
760,5 g
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
51,0 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|