Schneider-Electric Therbas
 
GS2AE82 Imagem Schneider electric
GS2AE82
MANOPLA FRONTAL 200MM 32A
Schneider Electric
Características
Principal
Linha TeSys
Nome abreviado do dispositivo GS2AE
Tipo de produto ou componente Extensão do eixo
Categoria de acessórios/peças separadas Acessório de controle
Compatibilidade da linha TeSys TeSys GS GS1D
TeSys TeSys GS GS2D
Fupact FuPacT GS GSB32
Fupact FuPacT GS GSC32
Switch rated current 30 A
32 A
Complementar
Comprimento 200 mm
Seção transversal do eixo 5 x 5 mm
Peso do produto 0,1 kg
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 3,5 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Package 1 Weight 86,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,058 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 meses