|
|
|
GS2AH220
MANOPLA EXTERNA LATERAL DIREITO 32/63A
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 16, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
TeSys
|
Linha
|
TeSys
|
Nome abreviado do dispositivo
|
GS2AH
|
Tipo de produto ou componente
|
Manopla rotativa
|
Compatibilidade da linha
|
TeSys TeSys GS GS1D
TeSys TeSys GS GS2F
TeSys TeSys GS GS2G
Fupact FuPacT GS GSB32
Fupact FuPacT GS GSC50
|
Tipo de punho de funcionamento
|
Lado direito externo
|
Cor do punho
|
Vermelho
|
Cor da placa frontal do punho
|
Amarelo
|
Complementar
Handle positions
|
O-I
|
Bloqueio por cadeado do punho rotativo
|
Bloqueável na posição O
|
Switch rated current
|
32 A
50 A
63 A
|
Normas
|
IEC
|
Peso líquido
|
0,2 kg
|
Meio ambiente
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
15 cm
|
Package 1 Length
|
15 cm
|
Package 1 Weight
|
199 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,56 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|