Schneider-Electric Therbas
 
GS2AH535 Imagem Schneider electric
GS2AH535
MANOPLA EXTERNA FRONTAL 100/400A PRETA
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto TeSys
Linha TeSys
Nome abreviado do dispositivo GS2AH
Tipo de produto ou componente Manopla rotativa
Compatibilidade da linha TeSys TeSys GS GS2J
TeSys TeSys GS GS2K
TeSys TeSys GS GS2L
TeSys TeSys GS GS2N
TeSys TeSys GS GS2P
TeSys TeSys GS GS2Q
Tipo de punho de funcionamento Frontal externo
Cor do punho Preto
Cor da placa frontal do punho Cinzento
Complementar
Handle positions O-I
Bloqueio por cadeado do punho rotativo Com
Switch rated current 100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Normas IEC
Peso líquido 0,24 kg
Meio ambiente
Grau de proteção IP IP55
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 17,0 cm
Package 1 Weight 230,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,922 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Garantia contratual
Garantia 18 meses