Schneider-Electric Therbas
 
GS2GB3 Imagem Schneider electric
GS2GB3
BLOCO INTERRUPTOR SECCIONADOR FUSIVEL3P 63A/A2-A3
Schneider Electric
Características
Principal
Gama TeSys
Nome do produto TeSys GS
Nome abreviado do dispositivo GS2G
Tipo do produto ou componente Interruptor-seccionador-fusível
Descrição de polos 3P
Descrição dos polos protegidos 3t
Tipo e composição dos contatos 3 NA
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional 63 A a <40 °C
[Ie] corrente nominal de operação 40 A a 440 V 2 polos em série por fase CC-23A
40 A a 440 V 2 polos em série por fase CC-23B
63 A a 400 V CA -23A
63 A a 400 V CA -23B
63 A a 500 V CA -23A
63 A a 500 V CA -23B
63 A a 690 V CA -23A
63 A a 690 V CA -23B
Tipo de fusível BS
Tamanho do fusível A2
A3
Tipo de rede CA
CC
Frequência da rede 50/60 Hz
Complementar
Tipo de punho de funcionamento Frontal externo
Lado direito externo
Suporte de montagem Placa
[Ui] tensão de isolamento nominal 750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal 8 kV
Potência de funcionamento nominal em W 30 kW a 400 V
40 kW a 500 V
55 kW a 690 V
Capacidade de fechamento 630 A a 400 V CA -23B
[Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito 100 kA a 400 V com proteção por fusíveis gG
Capacidade de corte 500 A a 400 V (CA -23B)
Resistência a curtos-circuitos 10,6 kA
Durabilidade mecânica 10000 ciclos
Durabilidade elétrica 1500 ciclos CA -23A
1500 ciclos CC-23A
300 ciclos CA -23B
300 ciclos CC-23B
Conexões - terminais Circuito de potência: terminais olhais/anéis10…25 mm²
Torque de aperto Circuito de potência: 3,2 N.m
Meio ambiente
Normas IEC 60947-3
Certificações do produto CE
Grau de proteção IP IP20 para IEC 60529 (com tampa de terminal)
Temperatura ambiente -20…70 °C
Temperatura do ar para armazenamento -40…80 °C
Resistência a incêndios 850 °C cobertura de fusíveis para IEC 60695-2-1
960 °C corpo para IEC 60695-2-1
Altura 118 mm
Largura 136 mm
Profundidade 116,5 mm
Peso 1 kg
Oferta sustentável
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Garantia contratual
Garantia 18 months