|
|
|
GV2APN02
Manopla rotativa vermelha Tesys Deca sem sinal de disparo
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome abreviado do dispositivo
|
GV2AP
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de alavanca rotativa
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessório de controle
|
Cor do punho
|
Vermelho
|
Cor da placa frontal do punho
|
Amarelo
|
Complementar
Compatibilidade do produto
|
GV2L
GV2P
|
Bloqueio por cadeado do punho rotativo
|
Cadeado na posição DESLIGAR
|
Estilo de montagem para punho giratório
|
Expandido
|
Descrição das opções de bloqueio
|
1 a 3 cadeados
|
Distância entre a porta/traseira
|
140…250 mm
|
Peso líquido
|
0,3 kg
|
Meio ambiente
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,600 cm
|
Package 1 Width
|
8,900 cm
|
Package 1 Length
|
37,100 cm
|
Package 1 Weight
|
349,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,736 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
77,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
46,260 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|