|
|
|
GV2ME16K1BW3
PARTIDA COMBINADA TIPO1 DISJUNTOR+CONTATOR 9-14A 24VCC-BC
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JAN 08, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Nome abreviado do dispositivo
|
GV2ME
|
Tipo de produto ou componente
|
Acionador do motor
|
Tipo de partida de motor
|
Não inversor
|
Descrição de polos
|
3P
|
Categoria de uso
|
CA-3
|
Alimentação do motor kW
|
5,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V CC
|
Corrente de disparo magnético
|
170 A
|
Complementar
Composição do dispositivo
|
1 contator de 3 polos
1 disjuntor de motor tipo GV2ME
1 bloco de combinação GV2AF01
|
Tipo de coordenação
|
Tipo 1
|
Thermal protection adjustment range
|
9…14 A
|
Capacidade de corte
|
15 kA Iq a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-4-1
8 kA Iq a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-4-1
6 kA Iq a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-4-1
|
Peso líquido
|
0,46 kg
|
Altura
|
152 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
87 mm
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,1 cm
|
Package 1 Width
|
8,4 cm
|
Package 1 Length
|
15,7 cm
|
Package 1 Weight
|
493 g
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|