Descrição de polos
|
3P
|
Tipo de rede
|
CA
|
Categoria de uso
|
Categoria A conforme IEC 60947-2
CA-3 conforme IEC 60947-4-1
AC-3e conforme IEC 60947-4-1
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz conforme IEC 60947-4-1
|
Modo de fixação
|
Trilho DIN de 35mm: encaixado
Painel: aparafusado (with 2 x M4 screws)
|
Alimentação do motor kW
|
1,1 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
1,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
2,2 kW a 690 V CA 50/60 Hz
|
Capacidade de corte
|
100 kA Icu a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
8 kA Icu a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
[Ics] capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito
|
100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
Tipo de controle
|
Punho giratório
|
[In] corrente nominal
|
4 A
|
Linha de ajuste de proteção térmica
|
2,5…4 A para IEC 60947-4-1
|
Corrente de disparo magnético
|
51 A
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
4 A conforme IEC 60947-4-1
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
690 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60947-2
|
Sensibilidade da falha de fase
|
Sim para IEC 60947-4-1
|
Adequação para isolamento
|
Sim conforme IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Dissipação de alimentação por polo
|
2,5 W
|
Durabilidade mecânica
|
100000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos of CA-3 a 415 V pol
100000 ciclos of AC-3e a 415 V pol
|
Avaliado pela carga
|
Contínuo para IEC 60947-4-1
|
Torque de aperto
|
1,7 N.m - ligar Conexão por parafuso
|
Largura
|
45 mm
|
Altura
|
89 mm
|
Profundidade
|
97 mm
|
Cor
|
Cinza escuro
|