Schneider-Electric Therbas
 
GV7RE40 Imagem Schneider electric
GV7RE40
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TESYS GV7 25-40A 36KA ALAVANCA BASCULANTE
Schneider Electric
Características
Principal
Linha TeSys
Nome do produto TeSys GV7
Tipo de produto ou componente Disjuntor
Nome abreviado do dispositivo GV7R
Aplicação do dispositivo Motor
Descrição de polos 3P
Tipo de rede CA
Categoria de uso CA-3 conforme IEC 60947-4-1
Frequência da rede 50/60 Hz conforme IEC 60947-4-1
Capacidade de corte 35 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
36 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
25 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
8 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[Ics] capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito 100 % a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
50 % a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
50 % a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Thermal protection adjustment range 25…40 A
Tecnologia da unidade de disparo Termomagnético
Complementar
Modo de montagem Por parafusos
Por clips
Suporte de montagem Calha
Painel de montagem
Kit para fixação do quadro
Rubor
Posição de montagem Vertical
Alimentação do motor kW 22 kW a 500 V CA 50/60 Hz
22 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
18,5 kW a 400..0,415 V CA 50/60 Hz
18,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
Tipo de controle Alavanca do interruptor
[Ue] tensão de operação nominal 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[Ui] tensão de isolamento nominal 750 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre 40 A conforme IEC 60947-4-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso 8 kV IEC 60947-2
Power dissipation per pole 5 W
Dissipação de alimentação por polo 5 W
Durabilidade mecânica 50000 ciclos
Durabilidade elétrica 30000 ciclos of CA-3 a 440 V pol
50000 ciclos of CA-3 a 440 V pol/2
Taxa máxima de operação 25 cic/h
Avaliado pela carga Contínuo para IEC 60947-4-1
Passo de conexão 35 mm sem espaçadores
45 mm com espaçadores
Conexões - terminais Barras
Cabo com lug - diâmetro externo: 10 mm
Parafuso
Conectores de cabos nus 1,5…95 mm²
Torque de aperto 10 N.m Ligar parafuso M6
15 N.m Ligar conectores de cabos nus 1,5…95 mm²
Força mecânica Choques: 15 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27
Vibrações: 2.5 Gn, 0 ... 25 Hz para IEC 60068-2-6
Adequação para isolamento Sim conforme IEC 60947-1
Sensibilidade da falha de fase Sim para IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Altura 161 mm
Largura 105 mm
Profundidade 111 mm
Peso líquido 2,01 kg
Meio ambiente
Normas EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
VDE 0113
VDE 0660
EN/IEC 60947-1
NF C 63-650
NF C 63-120
NF C 79-130
Certificações do produto DNV
UL
Tratamento de proteção TC
Grau de proteção IP IP405 conforme IEC 60529 (com proteções do terminal)
Grau de poluição 3
Temperatura ambiente do ar para funcionamento -25…70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -55…95 °C
Resistência a incêndios 960 °C conforme IEC 60695-2-1
Altitude de funcionamento 2000 m
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Número de unidades no pacote 1 1
Peso do pacote 1 1,912 kg
Pacote 1 Altura 11,5 cm
Pacote 1 largura 14 cm
Pacote 1 Comprimento 17,5 cm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 12
Peso do pacote 2 23,77 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Unidade de pacote tipo 3 P06
Número de unidades no pacote 3 24
Pacote 3 Peso 55,66 kg
Pacote 3 Altura 50 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 60 cm
Oferta sustentável
Diretiva RoHS da UE Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Garantia contratual
Garantia 18 meses