|
|
|
GVAU385
DISPOSITIVO MINIMA TENSAO 380V50HZ
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
TeSys Deca
|
Tipo de produto ou componente
|
Bobina de mínima tensão
|
Nome abreviado do dispositivo
|
GVAU
|
Complementar
Compatibilidade da linha
|
TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
|
Tensão de circuito de controle
|
380..0,400 V CA 50 Hz
440 V CA 60 Hz
|
Limites de tensão do circuito de controle
|
0,85...1,1 Un
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
690 V CA conforme IEC 60947-1
600 V CA conforme UL 60947-4-1
600 V CA conforme CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Tensão limiar de disparo
|
0,7...0,35 Un
|
Potência de irrupção em VA
|
12 VA CA
|
Potência de irrupção em W
|
8 W
|
Consumo de potência de manutenção em VA
|
3,5 VA CA
|
Consumo de potência de manutenção em W
|
1,1 W
|
Tempo de funcionamento
|
10...15 ms conforme IEC 60947-1
|
No fator de carga
|
100 %
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso 1 cabo(s)1…2,5 mm²Sólido
Terminais de parafuso 2 cabo(s)1…2,5 mm²Sólido
Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75…2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75…2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75…1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75…1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
|
Torque de aperto
|
< 1.4 N.m Ligar Terminais de parafuso
|
Durabilidade mecânica
|
10000 ciclos com GV3P e GV3L
30000 ciclos com GV2ME e GV2P
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Altura
|
89 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
66 mm
|
Peso líquido
|
0,105 kg
|
Cor
|
Cinza escuro
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,700 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Package 1 Weight
|
107,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,830 kg
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|