|
|
|
GZ1E06
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TESYS GZ1E 11.6A BOTAO IMPULSAO GZ1E06
|
|
|
Principal
Linha
|
Easy TeSys
|
Linha de produto
|
Easy TeSys Power
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor
|
Nome abreviado do dispositivo
|
GZ1E
|
Aplicação do dispositivo
|
Motor
|
Tecnologia da unidade de disparo
|
Termomagnético
|
Adequação para isolamento
|
Sim para IEC 60947-1 apêndice 7.1.6
|
Cor
|
Cinza (RAL 7011)
|
Complementar
Descrição de polos
|
3P
|
Tipo de rede
|
CA
|
Categoria de uso
|
CA-3
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz conforme IEC 60947-2
|
Modo de montagem
|
Por parafusos
Por clips
|
Suporte de montagem
|
Calha
|
Posição de montagem
|
Qualquer posição
|
Alimentação do motor kW
|
0,37 kW a 400 V CA 50/60 Hz
0,55 kW a 440 V CA 50/60 Hz
0,75 kW a 500 V CA 50/60 Hz
1,1 kW a 690 V CA 50/60 Hz
|
Breaking capacity
|
Icu: >= 100 kA a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
Icu: >= 100 kA a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
[Ics] capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito
|
100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
Tipo de controle
|
Botão não luminoso
|
Linha de ajuste de proteção térmica
|
1…1,6 A
|
Corrente de disparo magnético
|
22,5 A
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60947-2
|
Dissipação de alimentação
|
2,5 W (por polo)
|
Durabilidade mecânica
|
100000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos of CA-3
|
Taxa máxima de operação
|
25 cic/h
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso 2 1…6 mm² - cable stiffness: Sólido
Terminais de parafuso 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Terminais de parafuso 2 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
|
Altura
|
89 mm
|
Largura
|
44,5 mm
|
Profundidade
|
78 mm
|
Peso líquido
|
0,26 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
IEC 60947-4
IEC 60947-2
|
Tratamento de proteção
|
TH
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme IEC 60529
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Resistência a incêndios
|
960 °C conforme IEC 60695-2-1
|
Altitude de funcionamento
|
2000 m
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
8,4 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
238,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,08 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
77,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
109,86 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|