Schneider-Electric Therbas
 
HMIGTO2310 Imagem Schneider electric
HMIGTO2310
INTERFACE HOMEM MAQUINA COLOR COM TELA DE 5.7 E 320240 TFT HMIGTO2310
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto GTO Harmonia
Tipo de produto ou componente Painel tátil avançado
Cor do display 65536 cores
Tamanho do display 5,7 pol
Alimentação Fonte externa
Sistema operacional Harmonia
Tipo de bateria Lítio bateria para RAM interna , autonomia 100 dias , tempo de carregamento = 5 dia(s) , duração da bateria: 10 ano(s)
Complementar
Tipo de terminal Tela tátil
Tipo de display LCD TFT a cores retroiluminado
Resolução do display 320 x 240 pixels QVGA
Zona sensível ao toque 1024 x 1024
Painel tátil Filme resistivo, 1000000 ciclos
Vida útil da luz de fundo 50000 horas branco a 25 °C
Brilho 16 níveis - controle por painel de toque
16 níveis - controle por software
Tipo de fonte Coreano
Taiwan (Chinês tradicional)
ASCII (caracteres europeus)
Chinês (Chinês simplificado)
Japonês (ANK, Kanji)
Tensão nominal de alimentação [Us] 24 V CC
Limites de tensão de alimentação 19,2…28,8 V
Corrente de irrupção 30 A
Consumo máximo de potência em W 6,5 W quando a alimentação não é fornecida a dispositivos externos
4,5 W quando o backlight é DESLIGADO
5 W quando o backlight é dimerizado
10,5 W
Sinalização local LED de status Verde, Contínuo para offline
LED de status Verde, Contínuo para operativo
LED de status Laranja, intermitente para início do software
LED de status Vermelho, Contínuo para alimentação (Ligado)
LED de status Transparente, esmaecido para alimentação (Deslig.)
COM2 LED Amarelo, Contínuo para dados estão sendo transmitidos
COM2 LED Amarelo, esmaecido para sem transmissão de dados
SD card LED Verde, Contínuo para cartão é inserido
SD card LED Verde, esmaecido para cartão não foi inserido e não está acessível
Designação do software Vijeo Designer software de configuração >= V6.1
Descrição da memória Flash EPROM, 96 MB
Dados incluídos na cópia de segurança 512 kB RAM interna (SRAM)
Equipamento de armazenamento de dados Cartão SD, <= 32 GB
SDHC card, <= 32 GB
Protocolos que podem ser baixados Schneider Electric Modicon Modbus
Schneider Electric Modicon Uni-TE
Schneider Electric Modicon Modbus Plus
Schneider Electric Modicon Fipway
Mitsubishi Melsec protocolos de terceiros
Omron Sysmac protocolos de terceiros
Rockwell Automation Allen-Bradley protocolos de terceiros
Siemens Simatic protocolos de terceiros
Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Tipo de conexão integrada Conexão serial COM1 SUB-D 9 , interface: RS232C , taxa de transmissão: 2400...115200 bps
Ligação de série COM2 RJ45 , interface: RS485 , taxa de transmissão: 2400...115200 bps
Ligação de série COM2 RJ45 , interface: RS485 , taxa de transmissão: 187,5 kbps compatível com Siemens MPI
Ethernet RJ45 , interface: 10BASE-T/100BASE-TX
Ethernet RJ45 , interface: IEEE 802.3
USB 2.0 tipo A
USB 2.0 type mini B
Montagem do produto Montagem embutida
Modo de fixação Por 4 braçadeiras roscadas
Material frontal PPT
Material do invólucro PPT
Tipo de resfriamento Convecção natural
Largura 169,5 mm
Altura 137 mm
Profundidade 59,5 mm
Peso líquido 0,8 kg
Meio ambiente
Normas IEC 61000-6-2
UL 508
IEC 61131-2
Certificações do produto cULus
C-Tick
CE
KCC
UKCA
UKEX
Temperatura ambiente para funcionamento 0…55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -20…60 °C
Umidade relativa 10…90 % Sem condensação
Altitude de funcionamento < 2000 m
Grau de proteção IP IP20 conforme IEC 60529 (Painel traseiro)
IP65 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
Grau de proteção NEMA NEMA 4X painel frontal (uso interior)
Resistência ao choque 147 m/s² 3 choques em cada direção X, Y e Z conforme IEC 61131-2
Resistência à vibração 3,5 mm (f = 5…9 Hz) - X, Y, Z direções para 10 ciclos (approx. 100 min) - conforme IEC 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) - X, Y, Z direções para 10 ciclos (approx. 100 min) - conforme IEC 61131-2
Resistência a descarga eletrostática 6 kV descarga de contato conforme IEC 61000-4-2, nível 3
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,500 cm
Package 1 Width 18,500 cm
Package 1 Length 23,500 cm
Package 1 Weight 1,055 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,000 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 64
Package 3 Height 105,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 100,000 kg
Oferta sustentável
Número SCIP 76565be4-97e1-4441-9623-82d029ddb7ce
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 515
Garantia contratual
Garantia 18 meses