|
|
|
HMIGXO5502
INTERFACE HOMEM MAQUINA COLOR COM TELA DE 10 E 65K WIDE TIPO TFT
|
|
|
|
|
Fim de comercialização DEZ 31, 2015
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Magelis GXO
|
Tipo de produto ou componente
|
Tela tátil
|
Tamanho do display
|
10.2 "
|
Tipo de display
|
TFT LCD colorido
|
Cor do display
|
65536 cores
|
Resolução em pixels
|
800 x 480
|
Brilho
|
8 níveis através do painel tátil
|
Descrição da memória
|
Flash NAND, 16 MB
Aplicação rodando SDRAM, 64 MB
Backup dos dados Non-Volatile SRAM (NVSRAM), 128 kB
|
Tipo de resfriamento
|
Natural
|
Complementar
Tipo de conexão integrada
|
Conexão serial COM1 - 1 porta(s) - SUB-D 9 macho - RS232C - 2400...115200 bps
Ligação de série COM2 - 1 porta(s) - SUB-D 9 macho - RS422/RS485 - 2400...187500 bps
USB tipo A - 1 porta(s) - USB tipo A
USB type mini B - 1 porta(s) - USB tipo B
|
Pacote de software
|
Vijeo Designer software 6.0
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24 V CC +/- 20 %
|
Corrente de irrupção
|
50 A
|
Consumo máximo de energia em W
|
7 W
|
Altura
|
206,8 mm
|
Largura
|
275,8 mm
|
Profundidade
|
59,8 mm
|
Meio ambiente
Grau de proteção IP
|
IP65 painel frontal: conforming to IEC 60529
IP20 painel posterior: conforming to IEC 60529
|
Grau de poluição
|
2
|
Compatibilidade eletromagnética
|
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação: 3 V/m, 1.4 MHz…2 GHz
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação: 1 V/m, 2...3 GHz
Transiente elétrico rápido: 2 kV portas de alimentação conforme EN/IEC 61131-2 zona B
Transiente elétrico rápido: 1 kV outras portas conforme EN/IEC 61131-2 zona B
High-energy surges: 1 kV Modo diferencial conforme IEC 61000-4-5
High-energy surges: 2 kV Modo comum conforme IEC 61000-4-5
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
0…50 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Pressão máxima
|
800...1114 hPa
|
Umidade relativa
|
85 %
|
Resistência à vibração
|
1 gn (f= 5…150 Hz) nos 3 eixos conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência a descarga eletrostática
|
4 kV contato conforme EN/IEC 61131-2
8 kV ar conforme EN/IEC 61131-2
|
Oferta sustentável
Garantia contratual
|
|