Resolução do display
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Vida útil da luz de fundo
|
50000 horas com 65000 cores
|
Brilho
|
16 níveis através do painel tátil
|
Ângulo de visão horiz x vert
|
60° esquerda
60° direita
40° topo
60° inferior
|
Tipo de fonte
|
Chinês (Chinês simplificado)
ASCII
Taiwan (Chinês tradicional)
Coreano
Japonês (ANK, Kanji)
|
Alimentação
|
Fonte externa
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24 V (20,4…28,8 V)CC
|
Imunidade a micro interrupção
|
10 ms
|
Corrente de irrupção
|
30 A
|
Consumo de energia
|
15 W
|
Sinalização local
|
Sem indicação
|
Número de páginas
|
Limitado pela capacidade de memória interna
|
Designação do software
|
SoMachine
|
Sistema operacional
|
Harmonia
|
Nome do processador
|
CPU RISC
|
Frequência do processador
|
333 MHz
|
Descrição da memória
|
Flash NAND, 128 MB
Armazenamento de dados internos FRAM, 128 kB
Aplicação rodando DRAM, 128 MB
|
Tipo de conexão integrada
|
1 Ligação série - RJ45 - RS232/RS485 (taxa: <= 115,2 kbits/s)
1 TCP/IP Ethernet - RJ45
1 USB 2.0 type mini B
1 USB 2.0 tipo A
Barramento "master" CANopen - SUB-D 9
|
Clock em tempo real
|
Incorporado
|
Protocolos que podem ser baixados
|
Modbus TCP/IP
CANopen
Modbus
|
Modo de fixação
|
By 1 nut - diâmetro: Ø 22 mm , montagem em : 1...6mm espessura do painel
|
Material do invólucro
|
PC/PBT
|
Resistência ao choque
|
147 m/s² para 11 ms (no trilho DIN) conforme IEC 60068-2-27
294 m/s² para 6 ms (montagem no painel) conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência à vibração
|
+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Compatibilidade eletromagnética
|
Teste de imunidade contra descarga eletrostática - test level: 8 kV (descarga de ar) conforming to IEC 61000-4-2
Teste de imunidade contra descarga eletrostática - test level: 6 kV (descarga de contato) conforming to IEC 61000-4-2
Susceptibilidade a campos eletromagnéticos - test level: 10 V/m (80 MHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas - test level: 2 kV (linhas de energia) conforming to IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas - test level: 1 kV (entre a E/S analógica e a tensão de funcionamento) conforming to IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas - test level: 2 kV (Fios dos relés) conforming to IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas - test level: 1 kV (Ethernet line) conforming to IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas - test level: 1 kV (COM line) conforming to IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas - test level: 1 kV (CAN line) conforming to IEC 61000-4-4
Surge immunity test - test level: 2 kV (alimentação (modo comum)) conforming to IEC 61000-4-5
Surge immunity test - test level: 1 kV (alimentação (modo diferencial)) conforming to IEC 61000-4-5
Surge immunity test - test level: modo comum 1 kV (E/S digital) conforming to IEC 61000-4-5
Surge immunity test - test level: 0,5 kV, modo diferencial (E/S digital) conforming to IEC 61000-4-5
Perturbações de RF por condução - test level: 10 V (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Emissão conduzida - test level: 150 kHz ... 30 MHz conforming to EN 55011
Emissão irradiada - test level: 30 MHz...1 GHz conforming to EN 55011
|
Número de entrada digital
|
2 para entrada rápida (modo normal) conforme IEC 61131-2, Tipo 1
6 para entrada digital conforme IEC 61131-2, Tipo 1
|
Tensão de entrada digital
|
24 V CC , lógica de entrada discreta: coletor ou fonte (positivo/negativo)
|
Número de ponto comum
|
1 para entrada rápida (modo HSC)
1 para entrada digital
|
Corrente de entrada digital
|
7,83 mA para entrada rápida
5 mA para digital
|
Impedância de entrada
|
2.81 kOhm
4.7 kOhm
|
Fonte de alimentação do sensor
|
15…28,8 V CC >= 15 V , presente (estado 1): >= 5 mA <= 5 V , presente (estado 0): <= 1.5 mA
15…28,8 V CC >= 15 V , presente (estado 1): >= 2.5 mA <= 5 V , presente (estado 0): <= 1 mA
|
Tempo de filtragem configurável
|
0 ms sem filtro (Nenhum)
0.004...0.04 ms bounce filter (latch/evento e filtro cumulativo por passo Nx0.5ms (64>=N>=2))
3...12 ms integrator (nada/rodar/parar)
|
Maximum input frequency
|
100 kHz para entrada rápida (modo codificador) - tipo de controle A/B
100 kHz para entrada rápida - tipo de controle monofásico
100 kHz para entrada rápida - tipo de controle pulso/direção
|
Maximum cable distance between devices
|
Cabo blindado: <10 m para entrada rápida
Cabo blindado: <100 m para entrada digital
Cabo não blindado: <50 m para entrada digital
|
Passo de conexão
|
3,5 mm
|
Proteção de sobretensão
|
Com Proteção de sobretensão
|
Isolamento entre os canais e lógica interna
|
500 V CC
|
Isolamento entre canais
|
Nenhum
|
Número de saída digital
|
2 saída rápida (modo normal) , lógica de saída: rede
6 saída digital , lógica de saída: rede
|
Tensão de saída digital
|
24 V CC (limite de tensão: 19,2..0,280,8 V) com transistor saída(s) discreta(s)
24 V CC (limite de tensão: 5..0,30 V) com relé saída(s) discreta(s)
220 V CA (limite de tensão: 100...250 V) com relé saída(s) discreta(s)
|
Número de entrada/saída
|
2 para entrada rápida , terminal(is): FI0...FI1
2 para saída rápida , terminal(is): FQ0...FQ1
6 para entrada digital , terminal(is): DI0...DI5
6 para saída digital , terminal(is): DQ0...DQ5
|
Corrente de saída digital
|
2 A 4 A) , tempo de resposta 5 ms com abertura de contato para saída digital
2 A 4 A) , tempo de resposta 2 ms com contato de fechamento para saída digital
300 mA , tempo de resposta 2 ms para saída rápida (modo normal)
50 mA , tempo de resposta 2 ms para saída rápida (modo PWM ou PTO)
|
Resistência de isolamento
|
> 10 MOhm entre o E/S e a lógica interna
> 10 MOhm entre a fonte de alimentação e a terra
|
Maximum output frequency
|
100 kHz para saída rápida (modo PTO)
1 kHz para saída rápida (modo PWM)
|
Erro de precisão absoluta
|
+/- 0,1% da escala completa relação cíclica 1...99% para saída rápida (modo PWM ou PTO)
1% da escala completa relação cíclica 1...99% para saída rápida (modo PWM ou PTO)
+/- 5% do fundo de escala relação cíclica 10...99% para saída rápida (modo PWM ou PTO)
+/- 10% do fundo de escala relação ciclíca 20...80% para saída rápida (modo PWM ou PTO)
+/- 15% do fundo de escala relação cíclica 30...70% para saída rápida (modo PWM ou PTO)
|
Número de entrada analógica
|
2 para entrada analógica
2 para RTDs
|
Linha da entrada analógica
|
0...20 mA/4...20 mA - resolução: 12 bits , impedância de entrada: 250 Ohm (tolerância: +/- 1 %)
-10...+10 V or 0...10 V - resolução: 12 bits + sinal , impedância de entrada: >= 1 MOhm
|
Tipo da entrada analógica
|
RTD a - 200..0,600 ℃ - resolução: 16 bits sonda de temperatura: Pt 100/Pt 1000
RTD a - 50..0,200 ℃ - resolução: 16 bits sonda de temperatura: Ni 100/Ni 1000
RTD a - 200..0,760 ℃ - resolução: 16 bits (termopar J)
RTD a - 240...1370 °C - resolução: 16 bits (termopar K)
RTD a 0...1600 °C - resolução: 16 bits (termopar R)
RTD a 200...1800 °C - resolução: 16 bits (termopar B)
RTD a 0...1600 °C - resolução: 16 bits (termopar S)
RTD a - 200...400 °C - resolução: 16 bits (termopar T)
RTD a - 200...900 °C - resolução: 16 bits (termopar E)
RTD a - 200...1300 °C - resolução: 16 bits (termopar N)
|
Numero de saidas analogicas
|
2 carga resistiva para 12 bits + sinal
|
Linha da saída analógica
|
0...20 mA/4...20 mA (> 300 Ohm) para circuito aberto
-10...10 V/0...10 V (> 2 kOhm) para curto-circuito
|
Altura
|
74,95 mm
|
Largura
|
128 mm
|
Profundidade
|
102 mm
|
Peso líquido
|
0,551 kg
|