Schneider-Electric Therbas
 
HMISTO501 Imagem Schneider electric
HMISTO501
INTERFACE HOMEM MAQUINA MONO 3.4 STO P/ Harmony LOGIC
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmonia STO & STU
Tipo de produto ou componente Tela tátil
Designação do software Vijeo Designer
Sistema operacional Harmonia
Nome do processador CPU RISC
Complementar
Tamanho do display 3,4 pol
Tipo de display LCD STN monocromático retroiluminado
Cor de fundo White, pink and red
Resolução do display 200 x 80 pixels
Painel sensível ao toque Analógico
Vida útil da luz de fundo 10000 horas com Vermelho
50000 horas com rosa
50000 horas com branco
Brilho 8 níveis
Contraste 16 níveis através do painel tátil
Tipo de fonte Coreano
Japonês (ANK, Kanji)
Taiwan (Chinês tradicional)
Chinês (Chinês simplificado)
ASCII
Tensão nominal de fornecimento [Us] 24 V CC +/- 20 %
Corrente de irrupção 30 A
Sinalização local 1 LED (Verde) para funcionamento normal
Consumo de energia 5 W
Número de páginas Limitado pela capacidade de memória interna
Frequência do processador 333 MHz
Descrição da memória Memória do aplicativo 16 MB
Backup dos dados 128 kB
Tipo de conexão integrada 1 USB 2.0 type mini B
1 USB 2.0 tipo A
Fonte de alimentação - Bloco removível de conexões por parafuso
Ligação série - 9-pin terminal block - RS232C
Alimentação Fonte externa
Relógio em tempo real Acesso ao relógio em tempo real do PLC
Protocolos que podem ser baixados Zelio
Compatibilidade da linha Zelio Logic
Modo de fixação Por 2 grampos de mola , montagem em painel com 1,6...5 mm de espessura
Material do invólucro PPT
Gravação CE
Meio ambiente
Imunidade a micro interrupção 3 ms
Normas IEC 61000-6-2
FCC Class A
UL 508
UL 1604
EN 61131-2
Certificações do produto CE
UL Classe 1 Divisão 2 T5
UL Classe 1 Divisão 2 T4A
C-Tick
cULus
Temperatura ambiente para funcionamento 0…50 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -20…60 °C
Umidade relativa 0…90 % Sem condensação
Altitude de funcionamento <= 2000 m
Grau de proteção IP IP20 conforme IEC 60529 (Painel traseiro)
IP65 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
Grau de proteção NEMA NEMA 4X Painel frontal (Uso interno)
Resistência ao choque 15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
Resistência à vibração +/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) conforme IEC 60068-2-6
Compatibilidade eletromagnética Resistência a campos eletromagnéticos irradiados - test level: 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Package 1 Weight 382,0 g
Oferta sustentável
Número SCIP E52e26c6-bf18-4986-90c0-40bf6025afe1
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Garantia contratual
Garantia 18 meses