|
|
|
HMISTO511
Interface Homem Máquina Monocromático 3.4'' Magelis STO
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 13, 2022
|
|
Fim do Standard de serviços SET 13, 2022
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmonia STO & STU
|
Tipo de produto ou componente
|
Tela tátil
|
Designação do software
|
Vijeo Designer
|
Sistema operacional
|
Harmonia
|
Nome do processador
|
CPU RISC
|
Complementar
Tamanho do display
|
3,4 pol
|
Tipo de display
|
LCD STN monocromático retroiluminado
|
Cor de fundo
|
Green, orange and red
|
Resolução do display
|
200 x 80 pixels
|
Painel sensível ao toque
|
Analógico
|
Vida útil da luz de fundo
|
10000 horas com Vermelho
50000 horas com laranja
50000 horas com Verde
|
Brilho
|
8 níveis
|
Contraste
|
16 níveis através do painel tátil
|
Tipo de fonte
|
Japonês (ANK, Kanji)
Coreano
Chinês (Chinês simplificado)
ASCII
Taiwan (Chinês tradicional)
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24 V CC +/- 20 %
|
Corrente de irrupção
|
30 A
|
Sinalização local
|
1 LED (Verde) para funcionamento normal
|
Consumo de energia
|
5 W
|
Número de páginas
|
Limitado pela capacidade de memória interna
|
Frequência do processador
|
333 MHz
|
Descrição da memória
|
Memória do aplicativo 16 MB
Backup dos dados 128 kB
|
Tipo de conexão integrada
|
1 USB 2.0 type mini B
1 USB 2.0 tipo A
Fonte de alimentação - Bloco removível de conexões por parafuso
Conexão serial COM1 - RJ45 fêmea - RS232C/RS485 (taxa: <= 115,2 kbits/s)
|
Alimentação
|
Fonte externa
|
Relógio em tempo real
|
Acesso ao relógio em tempo real do PLC
|
Protocolos que podem ser baixados
|
Uni-TE
Protocolos de terceiros
Modbus
|
Modo de fixação
|
Por 2 grampos de mola , montagem em painel com 1,6...5 mm de espessura
|
Material do invólucro
|
PPT
|
Gravação
|
CE
|
Altura
|
77,5 mm
|
Largura
|
116,5 mm
|
Profundidade
|
36,5 mm
|
Meio ambiente
Imunidade a micro interrupção
|
3 ms
|
Normas
|
EN 61131-2
IEC 61000-6-2
UL 508
UL 1604
FCC Class A
|
Certificações do produto
|
C-Tick
CE
UL Classe 1 Divisão 2 T5
GOST
UL Classe 1 Divisão 2 T4A
cULus
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
0…50 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Umidade relativa
|
0…90 % Sem condensação
|
Altitude de funcionamento
|
<= 2000 m
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme IEC 60529 (Painel traseiro)
IP65 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 4X painel frontal (uso interior)
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência à vibração
|
+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Compatibilidade eletromagnética
|
Resistência a campos eletromagnéticos irradiados - test level: 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
360,0 g
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|