|
|
|
HMISTO512
I.H.M MONOCROMATICA C/ LUZ FUNDO BR/RS/VM
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 13, 2022
|
|
|
Fim do Standard de serviços DEZ 31, 2027
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmonia STO & STU
|
Tipo de produto ou componente
|
Tela tátil
|
Designação do software
|
Vijeo Designer
|
Sistema operacional
|
Harmonia
|
Nome do processador
|
CPU RISC
|
Complementar
Tamanho do display
|
3,4 pol
|
Tipo de display
|
LCD STN monocromático retroiluminado
|
Cor de fundo
|
White, pink and red
|
Resolução do display
|
200 x 80 pixels
|
Painel sensível ao toque
|
Analógico
|
Vida útil da luz de fundo
|
10000 horas com Vermelho
50000 horas com rosa
50000 horas com branco
|
Brilho
|
8 níveis
|
Contraste
|
16 níveis através do painel tátil
|
Tipo de fonte
|
Japonês (ANK, Kanji)
Coreano
ASCII
Taiwan (Chinês tradicional)
Chinês (Chinês simplificado)
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24 V CC +/- 20 %
|
Corrente de irrupção
|
30 A
|
Sinalização local
|
1 LED (Verde) para funcionamento normal
|
Consumo de energia
|
5 W
|
Número de páginas
|
Limitado pela capacidade de memória interna
|
Frequência do processador
|
333 MHz
|
Descrição da memória
|
Memória do aplicativo 16 MB
Backup dos dados 128 kB
|
Tipo de conexão integrada
|
1 USB 2.0 type mini B
1 USB 2.0 tipo A
Fonte de alimentação - Bloco removível de conexões por parafuso
Conexão serial COM1 - RJ45 fêmea - RS232C/RS485 (taxa: <= 115,2 kbits/s)
|
Alimentação
|
Fonte externa
|
Relógio em tempo real
|
Acesso ao relógio em tempo real do PLC
|
Protocolos que podem ser baixados
|
Protocolos de terceiros
Uni-TE
Modbus
|
Modo de fixação
|
Por 2 grampos de mola , montagem em painel com 1,6...5 mm de espessura
|
Material do invólucro
|
PPT
|
Gravação
|
CE
|
Altura
|
77,5 mm
|
Largura
|
116,5 mm
|
Profundidade
|
36,5 mm
|
Meio ambiente
Imunidade a micro interrupção
|
3 ms
|
Normas
|
FCC Class A
UL 1604
UL 508
IEC 61000-6-2
EN 61131-2
|
Certificações do produto
|
UL Classe 1 Divisão 2 T4A
UL Classe 1 Divisão 2 T5
C-Tick
cULus
GOST
CE
KCC
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
0…50 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Umidade relativa
|
0…90 % Sem condensação
|
Altitude de funcionamento
|
<= 2000 m
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme IEC 60529 (Painel traseiro)
IP65 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 4X Painel frontal (Uso interno)
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência à vibração
|
+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Compatibilidade eletromagnética
|
Resistência a campos eletromagnéticos irradiados - test level: 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Package 1 Weight
|
360,0 g
|
Oferta sustentável
Número SCIP
|
E52e26c6-bf18-4986-90c0-40bf6025afe1
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Divulgação ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Garantia contratual
|
|