|
|
|
HMISTU855
INTERFACE HOMEM MAQUINA COLORIDA 5.7 STU MONTAGEM FURO HMISTU855
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmonia STO & STU
|
Tipo de produto ou componente
|
Tela tátil
|
Designação do software
|
Vijeo Designer
|
Sistema operacional
|
Harmonia
|
Nome do processador
|
CPU ARM9
|
Complementar
Tamanho do display
|
5,7 pol
|
Tipo de display
|
Touchscreen colorido QVGA TFT
|
Cor do display
|
65536 cores
|
Resolução do display
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Painel sensível ao toque
|
Analógico
|
Vida útil da luz de fundo
|
50000 horas
|
Brilho
|
16 níveis
|
Tipo de fonte
|
Taiwan (Chinês tradicional)
Japonês (ANK, Kanji)
Chinês (Chinês simplificado)
ASCII
Coreano
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
24 V CC
|
Alimentação
|
Fonte externa
|
Limites de tensão de alimentação
|
20,4…28,8 V
|
Corrente de irrupção
|
30 A
|
Consumo de energia
|
6,8 W
|
Número de páginas
|
Limitado pela capacidade de memória interna
|
Frequência do processador
|
333 MHz
|
Descrição da memória
|
Memória do aplicativo 16 MB
Backup dos dados 64 kB
|
Tipo de conexão integrada
|
1 USB 2.0 type mini B
1 USB 2.0 tipo A
Conexão serial COM1 - RJ45 fêmea - RS232C/RS485 (taxa: <= 115,2 kbits/s)
Fonte de alimentação - Bloco removível de conexões por parafuso
1 Ethernet - RJ45
|
Clock em tempo real
|
Acesso ao relógio em tempo real do PLC
|
Protocolos que podem ser baixados
|
Uni-TE
Modbus TCP/IP
Protocolos de terceiros
Modbus
|
Modo de fixação
|
Furo de Ø22mm
|
Material do invólucro
|
PC/PBT e PAA
|
Gravação
|
Com o logótipo da Schneider
CE
|
Altura
|
129,15 mm
|
Largura
|
163 mm
|
Profundidade
|
56,5 mm
|
Meio ambiente
Imunidade a micro interrupção
|
7 ms
|
Normas
|
UL 1604
FCC Class A
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 508
|
Certificações do produto
|
UL classe 1 Div2 T4A ou T5
C-Tick
cULus
Marine
UKCA
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
0…50 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-20…60 °C
|
Umidade relativa
|
0…85 % Sem condensação
|
Altitude de funcionamento
|
<= 2000 m
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme IEC 60529 (Painel traseiro)
IP65 conforme IEC 60529 (Painel frontal)
|
Grau de proteção NEMA
|
NEMA 4X Painel frontal (Uso interno)
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Resistência à vibração
|
+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) conforme IEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência a campos eletromagnéticos
|
10 V/m conforme IEC 61000-4-3
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,000 cm
|
Package 1 Length
|
27,000 cm
|
Package 1 Weight
|
867,900 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,315 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
74,876 kg
|
Oferta sustentável
Embalagens sem plástico
|
Não
|
Pacote com papelão reciclável
|
Não
|
Número SCIP
|
7a6de532-1e9f-4049-9a61-3f413d116265
|
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Divulgação ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Recolha de produtos
|
No
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
802
|
Garantia contratual
|
|