|
|
|
K1E005NCH
COMUTADOR ROTATIVO COMPLETO
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony K
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de came completo
|
Nome do componente
|
K1
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
12 A
|
Local de montagem
|
Frontal
|
Modo de fixação
|
Furo de Ø22mm
|
Tipo de cabeça de interruptor de came
|
Com placa frontal 45 x 45 mm
|
Tipo de operador
|
Preto Manopla , comprimento = 35 mm
|
Bloqueio por cadeado do punho rotativo
|
Sem
|
Apresentação da legenda
|
Com metálico legenda, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Preto marcação
|
Função de interruptor de came
|
Interruptor escalonado
|
Retorno
|
Sem
|
Posição de desligado
|
Sem posição Off
|
Descrição de polos
|
1P
|
Posições de comutação
|
Direita: 0° - 45° - 90° - 135° - 180°
|
Grau de proteção IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Número de passos
|
5
|
Ângulo de comutação
|
45 °
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
690 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
10 A
|
Potência de funcionamento nominal em W
|
10500 W CA-21, 500..0,660 V trifásico conforme IEC 947-3
1100 W CA-3, 230 V trifásico conforme IEC 947-3
1500 W CA -23A, 230 V trifásico conforme IEC 947-3
1500 W CA-3, 400 V monofásico conforme IEC 947-3
1500 W CA-3, 400 V trifásico conforme IEC 947-3
1500 W CA-3, 500 V trifásico conforme IEC 947-3
1500 W CA-3, 690 V trifásico conforme IEC 947-3
2200 W CA -23A, 400 V trifásico conforme IEC 947-3
2200 W CA -23A, 500 V trifásico conforme IEC 947-3
2200 W CA -23A, 690 V trifásico conforme IEC 947-3
4800 W CA-21, 230 V trifásico conforme IEC 947-3
600 W CA-3, 230 V monofásico conforme IEC 947-3
8300 W CA-21, 400 V trifásico conforme IEC 947-3
|
[Ie] corrente nominal de operação CA
|
1,8 A a 690 V CA-3 trifásico conforme IEC 947-3
2,8 A a 500 V CA-3 trifásico conforme IEC 947-3
2,8 A a 690 V CA -23A trifásico conforme IEC 947-3
3,3 A a 400 V CA-3 trifásico conforme IEC 947-3
3,8 A a 500 V CA -23A trifásico conforme IEC 947-3
4,6 A a 230 V CA-3 trifásico conforme IEC 947-3
4,8 A a 400 V CA -23A trifásico conforme IEC 947-3
5,6 A a 230 V CA -23A trifásico conforme IEC 947-3
1 A a 500 V CA-15 conforme IEC 947-5-1
2 A a 400 V CA-15 conforme IEC 947-5-1
3 A a 230 V CA-15 conforme IEC 947-5-1
|
Durabilidade elétrica
|
1000000 ciclos CA-15
1000000 ciclos CA-21
500000 ciclos CA-23
500000 ciclos CA-3
|
Maximum operating rate
|
2,5 cic/mn CA-21
2,5 cic/mn CA-23
2,5 cic/mn CA-3
8,333 cic/mn CA-15
|
Corrente de curto-circuito
|
10000 A
|
Proteção contra curto-circuito
|
16 A cartucho Fusível , tipo gG
|
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal
|
4 kV na função de isolamento
6 kV conforme IEC 947-1
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta
|
Ruptura positiva
|
Com
|
Conexão elétrica
|
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos Flexível , capacidade de fixação: 2 x 1,5 mm²
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos Sólido , capacidade de fixação: 1 x 2,5 mm²
|
Durabilidade mecânica
|
1000000 ciclos
|
Largura total CAD
|
45 mm
|
Altura total CAD
|
50 mm
|
Profundidade total CAD
|
69 mm
|
Peso líquido
|
0,18 kg
|
Meio ambiente
Padrões
|
IEC 60947-3 para circuito de potência
IEC 60947-5-1 para circuito de controle
CENELEC EN 50013
|
Certificações do produto
|
CSA 240 V 3 hp trifásico 2 -polo(s)
UL 240 V 0,33 hp monofásico 2 -polo(s)
CSA 240 V 1 hp monofásico
UL 240 V 1 hp trifásico
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Resistência ao choque
|
30 gn conforme IEC 68-2-27
|
Resistência à vibração
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conforme IEC 68-2-6
|
Categoria de sobretensão
|
Classe II conforme IEC 536
Classe II conforme NF C 20-030
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
16,5 cm
|
Package 1 Weight
|
200,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,764 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|