|
|
|
K63C003HP
COMUTADOR ROTATIVO ON OFF 63A 3 POLOS
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony K
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor de came completo
|
Nome do componente
|
K63
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
63 A
|
Montagem do produto
|
Montagem frontal
|
Modo de fixação
|
4 orifícios
|
Tipo de cabeça de interruptor de came
|
Com placa frontal 64 x 64 mm
|
Tipo de operador
|
Preto Manopla
|
Bloqueio por cadeado do punho rotativo
|
Sem
|
Apresentação da legenda
|
Com metálico legenda, OFF-ON Preto marcação
|
Função de interruptor de came
|
Interruptor
|
Retorno
|
Sem
|
Posição de desligado
|
Com posição Desligar
|
Descrição de polos
|
3P
|
Posições de comutação
|
Direita: 0° - 90°
|
Grau de proteção IP
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Complementar
Ângulo de comutação
|
90 °
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
690 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
|
Corrente de curto-circuito
|
10000 A
|
Proteção contra curto-circuito
|
80 A cartucho Fusível , tipo gG
|
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal
|
6 kV conforme EN 947-1
6 kV conforme IEC 947-1
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta
|
Ruptura positiva
|
Com
|
Conexão elétrica
|
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos Flexível , capacidade de fixação: 2 x 10 mm²
Terminais de braçadeiras com parafusos cativos Sólido , capacidade de fixação: 2 x 16 mm²
|
Torque de aperto
|
2,5 N.m
|
Capacidade de comutação em mA
|
20000 mA CC a 140 V 3 contato(s) para indutivo carga (t = 50 ms)
20000 mA CC a 48 V 1 contato(s) para indutivo carga (t = 50 ms)
20000 mA CC a 95 V 2 contato(s) para indutivo carga (t = 50 ms)
30000 mA CC a 120 V 2 contato(s) para resistivo carga (t = 1 ms)
30000 mA CC a 180 V 3 contato(s) para resistivo carga (t = 1 ms)
30000 mA CC a 60 V 1 contato(s) para resistivo carga (t = 1 ms)
55000 mA CC a 30 V 1 contato(s) para indutivo carga (t = 50 ms)
55000 mA CC a 60 V 2 contato(s) para indutivo carga (t = 50 ms)
55000 mA CC a 90 V 3 contato(s) para indutivo carga (t = 50 ms)
63000 mA CC a 140 V 3 contato(s) para resistivo carga (t = 1 ms)
63000 mA CC a 24 V 1 contato(s) para indutivo carga (t = 50 ms)
63000 mA CC a 24 V 1 contato(s) para resistivo carga (t = 1 ms)
63000 mA CC a 48 V 1 contato(s) para resistivo carga (t = 1 ms)
63000 mA CC a 48 V 2 contato(s) para indutivo carga (t = 50 ms)
63000 mA CC a 48 V 2 contato(s) para resistivo carga (t = 1 ms)
63000 mA CC a 70 V 3 contato(s) para indutivo carga (t = 50 ms)
63000 mA CC a 70 V 3 contato(s) para resistivo carga (t = 1 ms)
63000 mA CC a 95 V 2 contato(s) para resistivo carga (t = 1 ms)
|
Durabilidade mecânica
|
300000 ciclos
|
Largura total CAD
|
64 mm
|
Altura total CAD
|
64 mm
|
Profundidade total CAD
|
111 mm
|
Peso líquido
|
0,345 kg
|
Meio ambiente
Padrões
|
IEC 60947-3
|
Certificações do produto
|
CULus 120 V 3 hp monofásico
CULus 480 V 25 hp trifásico
CULus 240 V 7,5 hp monofásico
CULus 240 V 10 hp trifásico
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe II conforme IEC 60536
Classe II conforme NF C 20-030
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
11,5 cm
|
Package 1 Weight
|
330,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,502 kg
|
Oferta sustentável
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|