Schneider-Electric Therbas
 
KBA1H Imagem Schneider electric
KBA1H
CABECOTE REDONDO D30MM COM MANOPLA METALICO
Schneider Electric
Características
Principal
Linha de produto Harmony Série K
Tipo de produto ou componente Cabeça de funcionamento de interruptor de came
Nome do componente KBA
Compatibilidade do produto Corpos de montagem frontal 12 e 20 A por Furo de Ø22mm
Tipo de cabeça de interruptor de came Com aro Ø 29 mm, plástico com acabamento metálico
Tipo de operador Preto Manopla , comprimento = 35 mm
Bloqueio por cadeado do punho rotativo Sem
Apresentação da legenda Com metálico legenda
Complementar
Durabilidade mecânica 1000000 ciclos
Largura total CAD 29 mm
Altura total CAD 38 mm
Profundidade total CAD 77 mm
Comprimento 35 mm
Peso líquido 0,042 kg
Código de compatibilidade KBA
Meio ambiente
Tratamento de proteção TC
Temperatura ambiente para funcionamento -25…55 °C
Temperatura ambiente para armazenamento -40…70 °C
Resistência ao choque 30 gn conforme IEC 68-2-27
Resistência à vibração 5 gn (f = 10…150 Hz) conforme IEC 68-2-6
Grau de proteção IP IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-455
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,7 cm
Package 1 Width 5,5 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 50,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,22 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Garantia contratual
Garantia 18 meses