|
|
|
KCD1PZ
MANOPLA VERMELHA/AMARELA MINI VARIO E VARIO 1240A 60X60MM COM OPCAO KCD1PZ
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Nome abreviado do dispositivo
|
KCD1
|
Tipo de produto ou componente
|
Manopla rotativa
|
Compatibilidade do produto
|
VN20
VN12
V02...V2
|
Cor do punho
|
Vermelho
|
Complementar
Cor da placa frontal do punho
|
Amarelo
|
Padlocking manopla rotativa
|
1 a 3 cadeados 4…8 mm
|
Gravação
|
0 - 1
|
Modo de fixação
|
Buraco , com diâmetro 22,5 mm
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Altura
|
60 mm
|
Largura
|
60 mm
|
Peso líquido
|
0,082 kg
|
Meio ambiente
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,2 cm
|
Package 1 Width
|
6,8 cm
|
Package 1 Length
|
6,8 cm
|
Package 1 Weight
|
76 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,96 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
40,18 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|