Schneider-Electric Therbas
 
KCF1PZ Imagem Schneider electric
KCF1PZ
MANOPLA VERMELHA/AMARELA MINI VARIO E VARIO 1240A 60X60MM COM OPCAO KCF1PZ
Schneider Electric
Características
Principal
Linha TeSys
Nome abreviado do dispositivo KCF1
Tipo de produto ou componente Manopla rotativa
Compatibilidade do produto VN20
V02...V2
VN12
Cor do punho Vermelho
Complementar
Cor da placa frontal do punho Amarelo
Padlocking manopla rotativa 1 a 3 cadeados 4…8 mm
Gravação 0 - 1
Modo de fixação Por 4 parafusos
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Altura 60 mm
Largura 60 mm
Peso líquido 0,075 kg
Meio ambiente
Grau de proteção IP IP65
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 8,200 cm
Package 1 Weight 69,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 45
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,682 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 360
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 39,044 kg
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
print Declaração REACh
REACH isento de SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações de Isenção RoHS
print Sim
Regulamento RoHS da China
print Declaração RoHS China
Divulgação ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
REEE O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
Pegada de carbono (kg.eq.CO2) 1
Garantia contratual
Garantia 18 meses