|
|
|
KCF2PZ
MANOPLA VERMELHA/AMARELA PARA VARIO 63-80A COM OPCAO TRAVA 4 PARAFUSO
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 16, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Nome abreviado do dispositivo
|
KCF2
|
Tipo de produto ou componente
|
Manopla rotativa
|
Compatibilidade do produto
|
V3
V4
|
Cor do punho
|
Vermelho
|
Complementar
Cor da placa frontal do punho
|
Amarelo
|
Padlocking manopla rotativa
|
1 a 3 cadeados 4…8 mm
|
Gravação
|
0 - 1
|
Modo de fixação
|
Por 4 parafusos
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Altura
|
60 mm
|
Largura
|
60 mm
|
Peso líquido
|
0,07 kg
|
Meio ambiente
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
74,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,854 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
43,755 kg
|
Oferta sustentável
Regulamentação REACH
|
Declaração REACh
|
REACH isento de SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações de Isenção RoHS
|
Sim
|
Regulamento RoHS da China
|
Declaração RoHS China
|
Divulgação ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
REEE
|
O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras
|
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)
|
1
|
Garantia contratual
|
|