|
|
|
LA2KT2E
BLOCO TEMPORIZADOR FRONTAL 1NANF-24/48V-30S
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 16, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys K
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco de contato auxiliar temporizador
|
Nome abreviado do dispositivo
|
LA1
|
Compatibilidade de gama
|
TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
TeSys K CA4K
|
Local de montagem
|
Frontal
|
Composição de contatos de polos
|
1 F/A
|
Contacts operation
|
Time delay
|
Tipo de temporização
|
Com atraso
|
Faixa de tempo de atraso
|
1...30 s
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
24...48 V CA/CC para circuito de controle
240 V CA para circuito de sinalização
|
Limites de tensão de funcionamento nominal
|
0,85...1,1 Uc
|
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
2 A for circuito de sinalização
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
|
Certificações do produto
|
UL
CSA
CE
UKCA
|
Complementar
Resistência de isolamento
|
> 10 MOhm
|
Conexões - terminais
|
Terminais de encaixe
|
Tempo de reposição
|
1,5 s durante o atraso
0,5 s após atraso
|
Altura
|
27 mm
|
Largura
|
38 mm
|
Profundidade
|
38 mm
|
Peso líquido
|
0,04 kg
|
Meio ambiente
Característica do ambiente da aplicação
|
Ambiente normal
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Tratamento de proteção
|
TC conforme IEC 60068
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-10…60 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,800 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
40,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,110 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|