|
|
|
LA4KE1B
ANTIPARASITA VARISTANCIA FRONTAL 12-24VA
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Nome abreviado do dispositivo
|
LA4K
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo supressor
|
Compatibilidade do produto
|
LC1K
LP1K
LP4K
CA2K
CA3K
|
Complementar
Local de montagem
|
Lado da frente
|
Modo de montagem
|
De encaixe
|
Tecnologia de supressor
|
Varistor (limitação de pico)
|
[Uc] Tensão do circuito de controle
|
12..0,24 V CC
12..0,24 V CA
|
Tensão de pico máxima
|
2 Uc
|
Sinalização local
|
LED
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 5
|
Altura
|
26 mm
|
Largura
|
6 mm
|
Profundidade
|
22 mm
|
Peso líquido
|
0,01 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Certificações do produto
|
UL
CSA
CE
UKCA
|
Grau de proteção IP
|
IP2x conforme IEC 60529
|
Tratamento de proteção
|
TC para IEC 60068
TC para DIN 50016
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…50 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-50…80 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,800 cm
|
Package 1 Width
|
2,800 cm
|
Package 1 Length
|
4,200 cm
|
Package 1 Weight
|
4,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
2,800 cm
|
Package 2 Width
|
5,000 cm
|
Package 2 Length
|
4,000 cm
|
Package 2 Weight
|
26,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
420
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,630 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|