|
|
|
LAD96560
Bloco de terminais Everlink Tesys Deca LC1D40A-D80A
|
|
|
Principal
Linha
|
TeSys
|
Nome abreviado do dispositivo
|
LAD9
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco terminal
|
Categoria de acessórios/peças separadas
|
Acessório de conexão
|
Descrição de polos
|
3P
|
Compatibilidade do produto
|
LRD3
LRD3..L
LR3D3
LC1D40A...D80A
|
Complementar
Conexões - terminais
|
Conectores parafuso EverLink BTR
|
Peso líquido
|
0,087 kg
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,800 cm
|
Package 1 Width
|
6,200 cm
|
Package 1 Length
|
5,500 cm
|
Package 1 Weight
|
86,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,400 cm
|
Package 2 Width
|
7,400 cm
|
Package 2 Length
|
13,600 cm
|
Package 2 Weight
|
458,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,805 kg
|
Oferta sustentável
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|