Linha
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nome do produto
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Tipo de produto ou componente
|
Contator
|
Nome abreviado do dispositivo
|
LC1D
|
Aplicação do contator
|
Controle do motor
Carga resistiva
|
Categoria de uso
|
CA-3
CA-4
CA-1
AC-3e
|
Descrição de polos
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NA
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
Circuito de potência: <= 690 V CA 25...400 Hz
Circuito de potência: <= 300 V CC
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
9 A (a < 60 °C) a <= 440 V CA CA-3 para circuito de potência
20 A (a < 60 °C) a <= 440 V CA CA-1 para circuito de potência
9 A (a < 60 °C) a <= 440 V CA AC-3e para circuito de potência
|
Alimentação do motor kW
|
2,2 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz (CA-3)
4 kW a 380..0,400 V CA 50/60 Hz (CA-3)
4 kW a 415...440 V CA 50/60 Hz (CA-3)
5,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz (CA-3)
5,5 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz (CA-3)
2,2 kW a 400 V CA 50/60 Hz (CA-4)
2,2 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW a 380..0,400 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
4 kW a 415...440 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
1 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of monofásico motores
2 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
2 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
5 hp a 460/480 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
7,5 hp a 575/600 V CA 50/60 Hz of trifásico motores
0,33 hp a 115 V CA 50/60 Hz of monofásico motores
|
Tipo do circuito de controle
|
CA a 50/60 Hz
|
[Uc] Tensão do circuito de controle
|
220 V CA 50/60 Hz
|
Contato Auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV conforme IEC 60947
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
10 A (a 60 °C) para circuito de sinalização
16 A (a 60 °C) para circuito de potência
|
Capacidade de fechamento nominal Irms
|
250 A a 440 V para circuito de potência conforme IEC 60947
140 A CA para circuito de sinalização conforme IEC 60947-5-1
250 A CC para circuito de sinalização conforme IEC 60947-5-1
|
Capacidade de corte nominal
|
250 A a 440 V of circuito de potência para IEC 60947
|
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível
|
105 A 40 °C - 10 s para circuito de potência
210 A 40 °C - 1 s para circuito de potência
30 A 40 °C - 10 mín para circuito de potência
61 A 40 °C - 1 mín para circuito de potência
100 A - 1 s para circuito de sinalização
120 A - 500 ms para circuito de sinalização
140 A - 100 ms para circuito de sinalização
|
Classificação do fusível associado
|
10 A gG para circuito de sinalização conforme IEC 60947-5-1
25 A gG a <= 690 V coordenação tipo 1 para circuito de potência
20 A gG a <= 690 V coordenação tipo 2 para circuito de potência
|
Impedância média
|
2,5 MOhm - Ith 16 A 50 Hz of circuito de potência
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de potência: 600 V CSA certificado
Circuito de potência: 600 V UL certificado
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-1
Circuito de sinalização: 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização: 600 V UL certificado
|
Durabilidade elétrica
|
0,6 Mciclos 25 A CA-1 no Ue <= 440 V
2 Mciclos 9 A CA-3 no Ue <= 440 V
2 Mciclos 9 A AC-3e no Ue <= 440 V
|
Dissipação de alimentação por polo
|
1,56 W CA-1
0,2 W CA-3
0,2 W AC-3e
|
Front cover
|
Com
|
Suporte de montagem
|
Placa
Calha
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Certificações do produto
|
CSA
UL
DNV
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
GOST
GL
UKCA
|
Conexões - terminais
|
Circuito de potência: Conexão por mola 1 cabo(s)2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de potência: Conexão por mola 2 cabo(s)2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Conexão por mola 1 cabo(s)2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo
Circuito de controle: Conexão por mola 2 cabo(s)2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo
|
Torque de aperto
|
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
Circuito de potência: 2,5 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
|
Tempo de operação
|
12...22 ms Fechamento
4...19 ms Abertura
|
Nível de fiabilidade de segurança
|
B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
|
Durabilidade mecânica
|
15 Mciclos
|
Maximum operating rate
|
3600 cic/h 60 °C
|
Tecnologia da bobina
|
Sem módulo supressor integrado
|
Limites de tensão de circuito de controle
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C saída CA 50/60 Hz
0,8...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 50 Hz
0,85...1.1 Uc -40…60 °C funcionamento CA 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C funcionamento CA 50/60 Hz
|
Potência de irrupção em VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (a 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (a 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (a 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (a 20 °C)
|
Dissipação de calor
|
2…3 W a 50/60 Hz
|
Tipo de contatos auxiliares
|
Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1
|
Frequência do circuito de sinalização
|
25..0,400 Hz
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA para circuito de sinalização
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V para circuito de sinalização
|
Tempo não sobreposto
|
1,5 ms na desenergização entre contato NA e NF
1,5 ms na energização entre contato NA e NF
|
Resistência de isolamento
|
> 10 MOhm para circuito de sinalização
|