Código de compatibilidade
|
LC1D
|
Composição de contatos de polos
|
2 NA + 2 NF
|
Cobertura de proteção
|
Com
|
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
|
25 A (at 60 °C) for circuito de potência
10 A (at 60 °C) for circuito de sinalização
|
Capacidade de fechamento nominal Irms
|
250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
140 A CA for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
250 A CC for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
|
Capacidade de corte nominal
|
250 A at 440 V for circuito de potência conforming to IEC 60947
|
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível
|
105 A 40 °C - 10 s for circuito de potência
210 A 40 °C - 1 s for circuito de potência
30 A 40 °C - 10 mín for circuito de potência
61 A 40 °C - 1 mín for circuito de potência
100 A - 1 s for circuito de sinalização
120 A - 500 ms for circuito de sinalização
140 A - 100 ms for circuito de sinalização
|
Classificação do fusível associado
|
10 A gG for circuito de sinalização conforming to IEC 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de potência
25 A gG at <= 690 V coordination tipo 2 for circuito de potência
|
Impedância média
|
2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuito de potência
|
Dissipação de alimentação por polo
|
1,56 W CA-1
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
Circuito de potência: 690 V para IEC 60947-4-1
Circuito de potência: 600 V CSA certificado
Circuito de potência: 600 V UL certificado
Circuito de sinalização: 690 V para IEC 60947-1
Circuito de sinalização: 600 V CSA certificado
Circuito de sinalização: 600 V UL certificado
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Grau de poluição
|
3
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV conforme IEC 60947
|
Nível de fiabilidade de segurança
|
B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
|
Durabilidade mecânica
|
30 Mciclos
|
Durabilidade elétrica
|
0,8 Mciclos 25 A CA-1 no Ue <= 440 V
|
Tipo do circuito de controle
|
CC padrão
|
Tecnologia da bobina
|
Com dispositivo de supressão incorporado
|
Limites de tensão de circuito de controle
|
0,1...0,25 Uc -40…70 °C saída CC
0,7...1,25 Uc -40…60 °C funcionamento CC
1...1.25 Uc 60…70 °C funcionamento CC
|
Potência de irrupção em W
|
5,4 W 20 °C)
|
Consumo de potência de manutenção em W
|
5,4 W a 20 °C
|
Tempo de funcionamento
|
63 ±15 % ms Fechamento
20 ±20 % ms Abertura
|
Constante temporal
|
28 ms
|
Maximum operating rate
|
3600 cic/h 60 °C
|
Conexões - terminais
|
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
Circuito de potência: Terminais de parafuso 2 1…4 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Flexível Com a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 1 1…4 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
Circuito de controle: Terminais de parafuso 2 1…4 mm² - cable stiffness: Sólido Sem a extremidade do cabo
|
Torque de aperto
|
Circuito de potência: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de potência: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda plano de Ø 6 mm
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Philips Nº 2
Circuito de controle: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
Circuito de potência: 1,7 N.m - ligar Terminais de parafuso - com chave de fenda Pozidriv n 2
|
Contato Auxiliar
|
1 NA + 1 NF
|
Tipo de contatos auxiliares
|
Tipo com ligação mecânica 1 NA + 1 NF para IEC 60947-5-1
Tipo contato de espelho 1 NF para IEC 60947-4-1
|
Frequência do circuito de sinalização
|
25..0,400 Hz
|
Tensão de comutação mínima
|
17 V for circuito de sinalização
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA for circuito de sinalização
|
Resistência de isolamento
|
> 10 MOhm for circuito de sinalização
|
Tempo não sobreposto
|
1,5 ms na desenergização entre contato NA e NF
1,5 ms na energização entre contato NA e NF
|
Suporte de montagem
|
Placa
Calha
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Certificações do produto
|
GL
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL
CCC
CSA
GOST
UKCA
CB
|
Grau de proteção IP
|
IP20 face frontal para IEC 60529
|
Tratamento de proteção
|
TH para IEC 60068-2-30
|
Resistência climática
|
Para IACS E10 exposição ao calor úmido
Para IEC 60947-1 Annex Q category D exposição ao calor úmido
|
Temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo
|
-40…60 °C
60…70 °C com degradação
|
Altitude de funcionamento
|
0...3000 m
|
Resistência a incêndios
|
850 °C conforme IEC 60695-2-1
|
Retardamento de chamas
|
V1 conforme UL 94
|
Força mecânica
|
Vibrações contator aberto (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrações contator fechado (4 Gn, 5...300 Hz)
Choques contator aberto (10 Gn para 11 ms)
Choques contator fechado (15 Gn para 11 ms)
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
45 mm
|
Profundidade
|
99 mm
|
Peso líquido
|
0,525 kg
|